L'oxydation partielle (POX), le process initial de transformation d'hydrocarbures bruts en composants de plus grande valeur, nécessite des températures très élevées et produit une chaleur importante. Associé aux milieux difficiles présents dans les unités de …
Toutes les parutions de Pierre Forestier
Montages sur séparateur, la précision durable pour vos process sous vide
Pierre Forestier | Applications, GénéralDans un process sous vide, un montage sur séparateur doit relever un défi majeur : il doit fournir un résultat de mesure fiable, même lorsque la pression baisse et la température augmente simultanément. L'exemple d'une entreprise chimique produisant de …
Production de matières plastiques à 330°C, sécurisez vos mesures de pression !
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa mesure de la pression dans la production de PBAT, un plastique biodégradable, est confrontée à un défi particulier : des températures jusqu'à 330 °C règnent dans le process. Pour un producteur de PBAT, WIKA a donc conçu le transmetteur de process modèle …
Comment réduire le risque de contamination d’un process alimentaire ?
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa pureté des produits est une affaire sérieuse pour l'industrie alimentaire et des boissons. Comment combiner une mesure précise de la pression avec une connectivité numérique avancée tout en éliminant les risques de contamination éventuelle dus au liquide de …
Déterminer le type de protection contre l’ignition nécessaire pour les capteurs de pression UHP
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireUne protection contre l’ignition est essentielle pour le raccordement électrique d'un capteur de pression avec protection contre les explosions. Il ne s'agit pas nécessairement de celui dont les exigences sont les plus strictes. Cela s'applique, par exemple, aux …