Les machines de travail mobiles sont souvent utilisées dans les régions les plus difficiles et les plus reculées du monde, de la toundra gelée au désert brûlant. Elles sont donc exposées à des conditions de fonctionnement extrêmes et, qui plus est, en …
Toutes les parutions de Pierre Forestier
Process sanitaires, optez pour une surveillance numérique de vos séparateurs à membrane !
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes instruments numériques d'autosurveillance sont essentiels au fonctionnement sûr de la fabrication dans l'industrie 4.0. La nouvelle génération de système de montage sur séparateur WIKA offre une surveillance infaillible avec le protocole de communication …
Étude de cas : Comment l’assemblage de thermocouple de peau WIKA maximise la capacité du four sans compromettre l’intégrité du tube.
Pierre Forestier | Applications, GénéralUn opérateur de reformeurs de méthane à vapeur a pu minimiser la consommation de carburant du brûleur et augmenter la productivité après avoir installé des assemblages XTRACTO-PAD® sur les parois des tubes du four. WIKA a développé une gamme complète de …
Enfin un capteur de pression spécifique pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène !
Pierre Forestier | Applications, GénéralEn raison de la demande des clients pour plus de sécurité, de respect de l'environnement, de performance et d'efficacité, les fabricants de machines de travail mobiles, de camions et de bus s'intéressent de plus en plus à l'hydrogène comme source de carburant. …
Pressostats mécaniques : Sur quel principe fonctionnent-ils ?
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLes pressostats mécaniques de conception compacte assurent un contrôle sûr de la pression, par exemple dans les pompes, les compresseurs et les machines de travail mobiles. Quelle que soit l'application, ils fonctionnent selon le principe du ressort précontraint, …