• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Les avantages concrets des manomètres « Process »

Pierre Forestier | Applications

Les industries de transformation s'appuient sur des instruments de pression pour des opérations sûres et efficaces. Les manomètres de process offrent des performances, une fiabilité et une sécurité exceptionnelles, même dans les conditions les plus difficiles.  …

Continuer à lire...

Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres

Pierre Forestier | Pression

La défaillance d’un manomètre peut être attribuée à une ou plusieurs de ces huit raisons : vibrations mécaniques, pulsations, température extrême, pic de pression, surpression, corrosion, colmatage, et mauvaise manipulation. Les manomètres font …

Continuer à lire...

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur les raccords anti-grippage

Pierre Forestier | Savoir-faire

Les raccords qui s’écaillent constituent une préoccupation majeure dans les process d'ultra-haute pureté (UHP). C'est la raison pour laquelle WIKA a développé des écrous anti-grippage en acier inox UNS S21800, un alliage chrome-fer avec un pouvoir lubrifiant …

Continuer à lire...

Comment choisir un manomètre

Pierre Forestier | Pression

De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans le choix d’un manomètre industriel. En se posant les bonnes questions concernant la taille, la température, l'application, le fluide, la pression, le raccord process et le délai de livraison, les acheteurs …

Continuer à lire...

Quelle est la différence entre MTTF et MTTFD ?

Pierre Forestier | Savoir-faire
Qu'est-ce que le MTTF et le MTTFD

La valeur MTTF ( m ean t ime t o f ailure) est un terme dérivé du domaine de l'analyse et de l'évaluation des risques. La signification exacte représente le temps moyen avant une défaillance ou simplement la durée de vie moyenne d'un composant. Le MTTF a …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales