• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Critères de sélection pour les thermomètres à cadran (1): Temps de réponse

Pierre Forestier | Produits, Température
Reaktionszeit von Thermometern

Le choix de thermomètres mécaniques appropriés pour une application donnée n'est pas une tâche rapide. Thermomètres bimétalliques ou thermomètres à dilatation de gaz - la décision sur le type de thermomètre dépend de plusieurs facteurs. L'un des critères …

Continuer à lire...

Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

Pierre Forestier | Applications, Savoir-faire
Qu'est-ce que le SF6 ?

L'hexafluorure de soufre ou SF 6 est un gaz artificiel largement utilisé dans les équipements électriques haute tension. Il est incolore, inodore, non combustible et chimiquement très stable. Il ne réagit donc pas avec d'autres substances à température …

Continuer à lire...

Mesure de pression à des températures ambiantes extrêmement basses

Pierre Forestier | Pression, Produits
Druckmessung bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen

Les manomètres standard résistent généralement aux températures ambiantes jusqu'à -40 ° C. Mais pour certains projets à l’export, il est parfois requis que les instruments puissent fonctionner avec des climats polaires à des températures encore plus basses. …

Continuer à lire...

Manomètres différentiels pour la surveillance des filtres des centrales de traitement d’air (CTA) – Nouvelle réglementation européenne

Pierre Forestier | Général
Manomètres différentiels pour la surveillance des filtres

Dans l'article « Une surveillance adéquate des filtres permet d'économiser de l'énergie dans les systèmes de ventilation des bâtiments », nous avons expliqué par des exemples pratiques quel est l'impact du non-remplacement des filtres sur la consommation …

Continuer à lire...

L’eau : l’impureté la plus puissante de l’appareil SF6 à isolation gazeuse

Pierre Forestier | Savoir-faire
Condensation gris clair

L'hexafluorure de soufre est le gaz le plus couramment utilisé comme isolant dans les appareils de transmission et de distribution de puissance. Cependant, l'eau peut affecter négativement les capacités diélectriques du gaz SF6. Pour éviter les problèmes …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages
  • Questions et réponses sur le fonctionnement des RTD
  • Indices de protection IP65 et IP67 dans un même instrument ? Le pressostat PSD-4 le fait !

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales