Tous les types de compresseurs d'hydrogène, des compresseurs à piston aux compresseurs centrifuges (turbo), ont besoin d'instruments de mesure de pression et de température compatibles avec l'hydrogène, dotés d'une homologation pour les zones dangereuses et …
Toutes les parutions de Pierre Forestier
Transducteur de pression : Connexion numérique avec EtherCAT®
Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsLes capteurs de pression exploitant le protocole de communication EtherCAT® poursuivent la digitalisation de l'industrie des semi-conducteurs au niveau des transmetteurs. À l'avenir, dans chaque usine de production, des dizaines de points de mesure de pression en …
Qu’est-ce qu’un thermomètre bimétallique et quand l’utiliser ?
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLes thermomètres bimétalliques sont des instruments éprouvés pour mesurer la température dans un large éventail d'applications industrielles. Ils allient un faible coût et une maintenance réduite à une grande facilité d'installation, d'utilisation et …
Les avantages de l’étalonnage sur site : exemple concret avec l’étalonnage des pressostats
Pierre Forestier | Applications, GénéralL'étalonnage in situ des instruments de mesure est effectué dans de nombreux process industriels. Les avantages sont évidents : les instruments restent installés et le process n’est pas interrompu. Les opérateurs de l'usine réduisent ainsi le temps et les …
Mesure de température Tubeskin : améliorer la précision du thermocouple Tubeskin sur une platine de raccordement intermédiaire
Pierre Forestier | GénéralWIKA a effectué une série de tests - sur le terrain et à l'aide de la dynamique des fluides numérique - pour évaluer la précision des thermocouples Tubeskin (TSTC) lorsqu'ils sont installés sur une platine de raccordement par rapport à un tube nu. Nous avons …