La famille des instruments de mesure WIKA avec IO-Link - capteurs de pression, de température et de débit - permet la surveillance à distance et le contrôle des process des machines intelligentes dans les usines 4.0. L’IO-Link a révolutionné la …
Général
Actions pour le climat : E-mobilité et location de vélo simplifiée chez WIKA
Betty Pic | Général, Le monde WIKALa protection du climat joue un rôle de plus en plus important chez WIKA. Ce thème va bien au-delà de l'optimisation de nos propres process et du développement de techniques de mesure appropriées pour nos clients. La mobilité électrique, la location de vélos et …
L’industrie alimentaire 4.0 avec des montages sur séparateurs IO-Link
Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsLe montage sur séparateur DSSA11SA avec IO-Link permet aux entreprises de l'industrie alimentaire d'effectuer des mesures de pression intelligentes. La solution de mesure WIKA répond aux exigences élevées des normes d'hygiène. Elle soutient également la …
Réglage et utilité de la temporisation d’un pressostat
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireDes réglages de temporisation peuvent être effectués pour chaque pressostat électronique. Grâce à ces réglages, les utilisateurs « nettoient » la mesure de pression dans l'application et l'affichage de la valeur mesurée de toute "valeur aberrante" …
Sécurisez vos silos alimentaires avec des pressostats
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes pressostats utilisés dans les silos alimentaires contribuent de manière significative à la détection à temps des surpressions et à leur prévention en toute sécurité. Un fabricant de ces cuves utilise le pressostat mécanique MA pour cette tâche. Une …