La directive TA Luft a été révisée. Pour la prévention des émissions fugitives, la nouvelle version de la directive allemande suit désormais la norme internationale ISO 15848-1. En conséquence, les tests effectués conformément à la TA Luft suivent les mêmes …
Général
Étude de cas : Test et validation pour améliorer la précision des thermocouples Tubeskin
Pierre Forestier | Applications, GénéralUne société d'énergie soupçonnait que certains thermocouples de peau dans ses unités de traitement n'étaient pas précis, mais elle ne savait pas lesquels. Le centre de test R&D de WIKA à Houston a identifié les sondes en question et a conseillé le client …
Industrie pharmaceutique : Contrôle de niveau par pression différentielle
Pierre Forestier | Applications, GénéralDans de nombreux process de l'industrie pharmaceutique, un contrôle fiable du niveau est indispensable. De nombreuses solutions sont disponibles pour cette tâche. Pour le contrôle du niveau dans la préparation des milieux de culture, par exemple, un fabricant …
Trois raisons d’utiliser un manomètre à membrane
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLorsque les manomètres standards atteignent leurs limites, l'industrie du process peut utiliser des manomètres à membrane pour mesurer les basses pressions et se protéger contre les surpressions dans tous les types d'applications, y compris celles qui utilisent des …
Qu’est-ce qu’un manomètre à membrane et comment fonctionne-t-il ?
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLa membrane flexible d'un manomètre à membrane, un manomètre industriel spécifique, lui confère plusieurs avantages par rapport aux manomètres à tube manométrique standard et aux manomètres à capsule. Un manomètre à membrane utilise une membrane …