• Général
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Général

Intégration de capteurs – Remarques sur la mécanique et la CEM

Philippe Bertrand | Général, Pression, Produits, Savoir-faire
integration de capteurs

Lors de l'intégration de capteurs de pression et de modules de capteurs de pression, il y a quelques points à prendre en compte en matière de mécanique et de protection CEM : La conception du module capteur est différente en fonction de la configuration de …

Continuer à lire...

Manomètres différentiels pour la surveillance des filtres des centrales de traitement d’air (CTA) – Nouvelle réglementation européenne

Pierre Forestier | Général
Manomètres différentiels pour la surveillance des filtres

Dans l'article « Une surveillance adéquate des filtres permet d'économiser de l'énergie dans les systèmes de ventilation des bâtiments », nous avons expliqué par des exemples pratiques quel est l'impact du non-remplacement des filtres sur la consommation …

Continuer à lire...

Quel type de thermostat faut-il intégrer sur une machine ?

Pierre Forestier | Général
les pressostats dans les procédés mécaniques

On utilise un thermostat dans la construction de machines et dans d'autres applications industrielles pour limiter et surveiller la température et réagir à un point prédéfini. Il peut arrêter l'équipement ou la machine ou encore mettre en marche un ventilateur …

Continuer à lire...

Fonctionnement d’un pont de mesure thermométrique à résistance AC

Nicolas Chevin | Général

Lorsqu’un courant constant traverse un thermomètre avec une résistance Rt et une résistance de référence fixe de valeur connue Rs, la tension appliquée est directement proportionnelle aux valeurs des résistances. Le rapport des deux tensions et par …

Continuer à lire...

Avantages des manomètres à membranes : mesure de faibles pressions

Pierre Forestier | Général
Mesure de pressions basses

Les manomètres à membrane sont considérés dans l’industrie du process comme étant les manomètres des spécialistes. Ils interviennent lorsque les manomètres à tube manométrique atteignent les limites de leurs performances. En effet, l’un des atouts majeurs …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde RTD ou thermocouple : lequel choisir et quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales