La membrane flexible d’un manomètre à membrane, un manomètre industriel spécifique, lui confère plusieurs avantages par rapport aux manomètres à tube manométrique standard et aux manomètres à capsule.
Un manomètre à membrane utilise une membrane sensible mais robuste comme élément de mesure. La principale caractéristique de la membrane est qu’elle ne nécessite pas de liquide de transmission (remplissage du système) pour transférer le déplacement de la pression en une rotation de l’aiguille.
Une tige de poussée relie la membrane au mécanisme du mouvement.
Comparaison entre les manomètres à membrane et les manomètres à tube manométrique
Les manomètres à membrane se distinguent facilement des manomètres à tube manométrique. Ce dernier abrite le tube manométrique à l’intérieur du boîtier, tandis que la cellule de mesure d’un manomètre à membrane est située sous le boîtier d’indication, la membrane étant placée entre les parties supérieure et inférieure.
La taille de la bride dépend de l’étendue de mesure. Les plages ≤250 mbar nécessitent une membrane plus grande (taille nominale 160 mm) tandis que les plages >250 mbar utilisent une membrane plus petite (taille nominale 100 mm).
Manomètres à membrane vs. séparateur
Ne confondez pas un manomètre à membrane avec un séparateur. Le séparateur n’est qu’un composant et nécessite un manomètre à tube manométrique (ou un autres instrument de mesure de pression : capteurs, transmetteur, pressostat) pour indiquer la pression, tandis qu’un manomètre à membrane est un indicateur de pression qui utilise une membrane comme élément sensible.
Dans les applications industrielles, la membrane est dotée de cercles concentriques rainurés, ce qui crée une plus grande surface pour optimiser la mesure de la pression et la durée de vie.
Les grandes différences entre un manomètre à membrane et un montage sur séparateur sont les suivantes :
- La partie supérieure du séparateur est reliée au boîtier.
- Il n’y a pas de connexion filetée ou soudée.

Partie supérieure du manomètre à membrane

Raccordement du séparateur côté instrument (fileté)

Montage sur séparateur avec raccord d’instrument soudé
Les caractéristiques uniques d’un manomètre à membrane en font une solution unique aux problèmes de l’industrie des process.