Le choix des sondes de température est crucial pour assurer le bon fonctionnement d’un incinérateur. La combustion de matériaux tels que les enveloppes en plastique, le polystyrène, le PVC et d’autres polymères synthétiques génère des gaz hautement corrosifs qui peuvent endommager les instruments de mesure et provoquer des pannes prématurées. WIKA a développé une solution sur mesure capable de résister aux gaz agressifs produits dans la chambre de combustion d’un incinérateur de déchets.
Bien que le recyclage ait permis de réduire une part importante des déchets plastiques destinés aux décharges et aux usines de récupération d’énergie, les déchets solides municipaux contiennent environ 15 % de plastique en poids. La combustion de matériaux tels que le polystyrène, le PVC et les films transparents libère des gaz corrosifs. Les chlorures et l’acide chlorhydrique, en particulier, attaquent les matériaux métalliques utilisés dans les capteurs à haute température, tels que l’acier inox et l’Inconel. Même les doigts de gant n’offrent souvent pas une protection suffisante dans des environnements aussi extrêmes que ceux que l’on trouve dans la plupart des chambres de combustion.
Problème : le remplacement fréquent des sondes entraîne des arrêts réguliers de l’usine.
Une usine d’incinération a utilisé comme sondes de température des thermocouples protégés par des doigts de gant en Incoloy 800, un alliage largement utilisé dans les zones de combustion. Bien que ce matériau soit conçu pour des températures élevées et des environnements corrosifs, l’exploitant a constaté que la corrosion se développait rapidement à l’extrémité des capteurs, mesurant 2 à 3 cm, et entraînait une perte de signal.
Afin de maintenir un contrôle fiable de la température, l’usine devait s’arrêter au moins une fois tous les trois mois pour remplacer non seulement les doigts de gant, mais aussi les thermocouples. Ce process était coûteux et prenait beaucoup de temps. Outre le coût des nouvelles sondes et la main-d’œuvre nécessaire au remplacement, les temps d’arrêt entraînaient d’importantes pertes de production.
La société EPC responsable de l’installation, a demandé à WIKA de trouver une solution permettant de prolonger l’intervalle entre les remplacements des doigts de gant.
Solution
Après une analyse minutieuse du problème, nos spécialistes de la température ont identifié un matériau spécial pour les doigts de gant. Des tests internes ont montré que cet alliage résistait non seulement aux températures élevées du centre d’incinération, mais aussi aux gaz corrosifs.
Nous avons ensuite combiné cet alliage spécial avec de l’acier inox 310, formant un tube qui s’étendait dans la chambre de combustion. Le cordon de soudure et le tube en acier ont été placés derrière le mur coupe-feu, les protégeant ainsi de l’exposition aux gaz d’échappement. Notre thermocouple TC81, spécialement conçu pour mesurer la température des gaz d’échappement, a complété l’assemblage.
Le client a été extrêmement satisfait, car notre solution a considérablement prolongé la durée de vie du système de mesure de la température. Cet assemblage fonctionne maintenant depuis plus de 18 mois, ce qui représente une amélioration considérable par rapport à la durée de vie précédente de trois mois.
Sur notre site web, vous trouverez de plus amples informations sur WIKA ainsi qu’un aperçu des produits, des secteurs et des services proposés. Dans la boutique en ligne de WIKA, vous trouverez également une large gamme d’instruments de mesure standard. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information.