Le clip de montage rapide permet une installation très rapide et économique de sondes de température à bracelet pour les systèmes de chauffage et les pompes à chaleur.
Ils peuvent ainsi être très facilement clippés sur la tuyauterie sans aucun outil.
De façon générale, en pratique, les sondes de température de surface sont fixées à l’aide d’une patte soudée sur la tuyauterie ou d’un collier de serrage. Ces modes de fixation sont parfois complexes à mettre en œuvre, demandent du temps et génèrent des coûts.
Installation instantané et économique grâce au clips de montage rapide
Le clip de montage rapide associé à la sonde de température de surface type TF44 constitue une solution simple et efficace pour mettre en œuvre un point de mesure de la température. Il est par ailleurs idéalement adapté au montage a posteriori sur des équipements existants et peut être monté sans aucun accès au process.
La sonde de température de surface TF44 est positionnée dans le clip de montage rapide et ensuite clippée à la main sur la tuyauterie sans nécessiter aucun outil, ceci grâce à la géométrie spéciale du capteur et du clip.