Un besoin, une solution – Un exemple d’application concret qui s’adapte à votre process : L’un des plus grands fabricants de vaccins en Chine avait besoin d’urgence d’un manomètre sûr et autoclavable en version hygiénique pour la production d’un vaccin anti-Covid. Sa mission : Contrôler la pression avant et après la filtration où le vaccin fini est purifié.
La solution : Les manomètres à membrane de la série PG43SA de WIKA.
Au cours de la production, le système de filtration est stérilisé à intervalles réguliers dans des autoclaves, dans des conditions de vapeur saturée à 121 °C, incluant les instruments de mesure. Le manomètre doit faire face à ce process. Compte tenu de la demande urgente de vaccins, le fabricant a dû se procurer le nombre requis d’instruments de mesure le plus rapidement possible afin d’accélérer la production.
Les manomètres à membrane offrent de nombreux avantages pour l’industrie pharmaceutique.
Comme solution, nos spécialistes ont proposé les manomètres à membrane de la série PG43SA. WIKA a conçu ces instruments de mesure spécifiquement pour les exigences des applications sanitaires. Grâce à leur transmission de pression purement mécanique (ne nécessitant donc aucune alimentation externe) et à leur haute surpression admissible, ils garantissent une mesure de pression continue et sûre. Ces manomètres fonctionnent avec une cellule de mesure sèche, ce qui élimine le risque de contamination du produit par un quelconque liquide de transmission.
Tous les instruments PG43SA peuvent également être autoclavés dans le cadre d’un process de nettoyage fiable. La série de manomètres hygiéniques a donc satisfait aux exigences générales du fabricant de vaccins, qui utilise déjà d’autres instruments de mesure WIKA. L’entreprise s’est avant tout concentrée sur le modèle PG43SA-C. Le design choisi est incroyablement compact, ce qui a aussi fait pencher la balance en faveur de la commande du client. En outre, un raccord process intégré permet une installation peu encombrante. Il n’existe actuellement aucun instrument comparable sur le marché – le manomètre à membrane dans le modèle sélectionné est donc unique et parfaitement adapté à l’utilisation dans l’industrie pharmaceutique.
Note
Vous trouverez de plus amples informations sur l’industrie pharmaceutique et biotechnologique ainsi que sur la mesure de pression sur le site Web de WIKA. Vous trouverez des détails sur les différentes versions de la série de manomètres à membrane : PG43SA-C, PG43SA-D, PG43SA-S. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur la mesure sûre de la pression dans les applications sanitaires – Manomètres à membrane de conception hygiénique :