Dans les installations de process utilisant des fluides inflammables, explosifs ou de haute valeur, la priorité est claire : la sécurité. Pour les exploitants, l’exigence majeure est l’étanchéité durable des raccords mécaniques, en particulier pour les instruments de mesure de pression. Les manomètres montés sur séparateur à membrane affleurante soudée apportent une solution efficace.
Les raccords filetés classiques, tels que G1/2 B ou 1/2 NPT, ne garantissent pas une étanchéité permanente dans les applications critiques. Ils peuvent se desserrer sous l’effet des vibrations ou être ouverts par erreur lors d’une maintenance. Ces situations représentent un risque considérable pour les personnes, l’environnement et le procédé. Les conséquences possibles : fuites dangereuses, émissions fugitives, coûts élevés de maintenance et d’arrêt.
Séparateur à membrane affleurante soudée : une conception fiable
Les manomètres montés sur séparateur à membrane affleurante soudée intégralement constituent une alternative innovante et sûre pour les environnements critiques. Le raccord du manomètre est soudé sur le séparateur, il n’y a pas de joint ni de liaison filetée, et l’étanchéité du montage est testé à 100 %. Cette solution convient aussi aux applications où un séparateur à membrane n’est pas indispensable, par exemple pour des fluides peu agressifs ou sans besoin de membrane affleurante.

Manomètre WIKA avec séparateur à membrane affleurante soudée
Les avantages d’un séparateur à membrane affleurante soudée
WIKA a développé une solution déjà adoptée par des leaders des secteurs chimique, pétrochimique, pétrole et gaz, ainsi que pharmaceutique. Ses atouts sont nombreux :
- 100 % étanche : aucune fuite possible
- Durée de vie prolongée : ensemble de mesure sans maintenance, absence de joints
- Sécurité du personnel : ouverture accidentelle impossible
- Protection environnementale : pas d’émissions fugitives du fluide
- Moins de corrosion : aucune zone d’attaque grâce à l’absence d’interstice
Conclusion
Les séparateurs à membrane affleurante soudée sont la solution idéale pour garantir sécurité et fiabilité maximales. Ils assurent un process sans incident et contribuent à la protection des personnes et de l’environnement.
Note
Retrouvez plus d’informations sur les manomètres et autres instruments de mesure de pression sur le site WIKA. Pour toute question, votre interlocuteur WIKA est à votre disposition.
Lisez nos articles blog sur le même sujet :
Essai d’étanchéité des manomètres en acier inoxydable – WIKA blog
Guide pour choisir son manomètre inox en version de sécurité – Blog WIKA
Manomètres en acier inox, nouveaux look-