Les doigts de gant, également appelés puits thermométriques, sont des composants essentiels pour garantir la sécurité et la précision dans les mesures de température des procédés industriels. Ils protègent les …
Continuer à lire...Tout savoir sur le pressostat : Fonctionnement, types et applications industrielles
Pierre Forestier | GénéralUn pressostat est un dispositif incontournable dans les systèmes industriels et d’automatisation. Il assure le contrôle et la régulation de la pression des liquides ou des gaz, garantissant ainsi la sécurité et …
Continuer à lire...Sondes de température résistantes pour incinérateur
Stéphane Peyrache | ApplicationsLe choix des sondes de température est crucial pour assurer le bon fonctionnement d'un incinérateur. La combustion de matériaux tels que les enveloppes en plastique, le polystyrène, le PVC et d'autres polymères …
Continuer à lire...Capteurs de force sur mesure pour le contrôle de la force d'appui dans les plantations
Betty Pic | ApplicationsLes systèmes de descente des planteuses agricoles optimisent l'uniformité de la pousse en traçant des sillons de semis réguliers. WIKA travaille avec les OEM pour fabriquer des capteurs de force spécifiques qui …
Continuer à lire...Ce qu'il faut savoir sur l'étalonnage des manomètres
Pierre Forestier | EtalonnageLes manomètres process actuels sont remarquablement robustes et précis, mais ils perdent de leur précision avec le temps. L’étalonnage régulier des manomètres est le meilleur moyen de garantir la fiabilité des …
Continuer à lire...Objectif : Réduire l'empreinte carbone de manière durable chez WIKA
Betty Pic | Le monde WIKAEn l'espace d'un an, WIKA a réalisé de nombreux progrès en matière de durabilité afin de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Des données ont été rassemblées pour le rapport de développement durable …
Continuer à lire...Découpe au jet d'eau, la précision avec un transmetteur haute pression
Pierre Forestier | PressionUn transmetteur de pression est essentiel pour la découpe au jet d'eau, une méthode très efficace et abordable pour découper une large gamme de matériaux. Le transmetteur de haute pression HP-2 de WIKA permet …
Continuer à lire...Comment surveiller le niveau des réservoirs de gaz liquéfiés ?
Pierre Forestier | NiveauDans le passé, la surveillance du niveau de remplissage des réservoirs de gaz liquide à l'aide de la pression différentielle a toujours été un défi. En effet, les fabricants de réservoirs devaient construire …
Continuer à lire...