Les gaz isolants alternatifs redéfinissent l’exploitation, la maintenance et la documentation des installations haute et moyenne tension. Depuis des décennies, les exploitants s’appuient sur le SF₆ dans les équipements à isolation gazeuse. Désormais, les contraintes réglementaires et les objectifs environnementaux stimulent le développement de nouveaux mélanges de gaz isolants.

Cette évolution crée de nouvelles exigences pour l’analyse des gaz. Les mélanges C4-FN et les gaz d’origine naturelle (NOG) constituent des alternatives au SF₆. Ces gaz se distinguent par leur composition et leur comportement physique. Ils génèrent également des produits de décomposition spécifiques. Une technologie de mesure précise et adaptable devient donc essentielle.

L’instrument d’analyse GA11 accompagne cette transition en permettant l’analyse du SF₆, mais aussi de certains gaz isolants alternatifs. Le GA11 associe une plateforme de capteurs modulaire à un processus de mesure automatisé.
Son interface uniforme simplifie l’utilisation au quotidien. Il répond aux exigences des applications SF₆ actuelles et des futurs mélanges gazeux.

Pourquoi les gaz isolants alternatifs prennent de l’importance

La transition énergétique transforme l’environnement d’exploitation des infrastructures électriques. Le développement des réseaux, la production d’énergie décentralisée et le besoin d’une transmission électrique fiable renforcent l’importance des installations haute et moyenne tension modernes.

Dans le même temps, les exploitants d’installations sont confrontés à des exigences plus strictes concernant les gaz à effet de serre fluorés. Les alternatives au SF₆ sont ainsi devenues un sujet stratégique pour les exploitants, les fabricants, les prestataires de services et les laboratoires d’essais.

Les solutions de gaz alternatifs peuvent contribuer à réduire l’impact environnemental, mais elles introduisent également une complexité technique supplémentaire. Un mélange gazeux à base de C4-FN, de CO₂, d’O₂ ou de N₂ ne se comporte pas de la même manière que le SF₆. Sa réaction à l’humidité, à la pression et à la température peut varier, et sa composition peut nécessiter une approche de mesure plus spécifique.

C’est pourquoi l’analyse des gaz isolants doit évoluer en même temps que les gaz eux-mêmes. Une mesure fiable est nécessaire non seulement pour la mise en service et la maintenance, mais aussi pour la documentation, l’assurance qualité et la sécurité d’exploitation à long terme.

Pourquoi l’analyse des gaz devient plus complexe avec les nouveaux mélanges

Le SF₆ est un gaz isolant bien connu, associé à des procédures de mesure établies. Les gaz isolants alternatifs sont plus variés. Leur composition peut inclure plusieurs composants, chacun ayant son propre comportement physique et chimique.

Cela a des conséquences directes sur l’instrument de mesure. La mesure de l’humidité, la mesure de la concentration de gaz et la détection des impuretés doivent être adaptées au mélange gazeux analysé. L’instrument doit également compenser les effets thermodynamiques susceptibles d’influencer le résultat de mesure.

Par exemple, les mélanges gazeux à base de CO₂ peuvent être affectés par la formation d’hydrates. Les composants à bas point d’ébullition peuvent également se condenser partiellement dans certaines conditions. Ces phénomènes peuvent rendre certaines méthodes de mesure traditionnelles inadaptées, notamment les miroirs à point de rosée pour la mesure de l’humidité dans certaines applications.

L’enjeu n’est donc pas seulement de mesurer avec précision, mais de le faire sans rendre l’utilisation inutilement complexe. Les équipes terrain ont besoin de résultats fiables, mais aussi d’un instrument pratique à utiliser lors des opérations de service, de maintenance et de mise en service.

GA11 : conçu pour le SF₆ et les gaz isolants alternatifs

L’analyseur de gaz GA11 permet d’analyser des gaz tels que le SF₆, les mélanges de gaz C4-FN et les gaz d’origine naturelle.

L’instrument d’analyse GA11 fournit une plateforme technique modulaire pour l’analyse de différents gaz isolants. En plus de la version SF₆, l’instrument est disponible dans des variantes destinées aux mélanges gazeux C4-FN et aux gaz d’origine naturelle.

La variante C4-FN est conçue pour les mélanges gazeux à base de perfluoroisobutyronitrile. La variante NOG convient aux mélanges gazeux à base de CO₂, d’O₂ et de N₂, y compris l’air synthétique. Selon l’application, elle peut également prendre en charge la détection d’impuretés telles que l’hélium ou le SF₆.

Ce concept modulaire est important, car le marché des gaz isolants alternatifs est encore en développement. Les technologies d’appareillage évoluent, et les exploitants ont besoin d’équipements de mesure capables d’accompagner cette transition dans le temps.

Au lieu de traiter chaque mélange gazeux comme un défi de mesure totalement distinct, le GA11 propose un cadre commun d’utilisation et de documentation. Cela aide les utilisateurs à gérer différents types de gaz avec une approche plus standardisée.

Un concept d’utilisation commun pour différents types de gaz

L’un des principaux atouts du GA11 réside dans sa logique d’utilisation uniforme. Que l’instrument soit utilisé pour le SF₆, les mélanges C4-FN ou les gaz d’origine naturelle, le process de mesure suit la même structure générale.

Cet aspect est important dans l’exploitation quotidienne. Les équipes de service peuvent travailler avec une interface familière, même lorsque le mélange gazeux change. Les besoins de formation sont plus faciles à gérer, les procédures de mesure restent cohérentes et la documentation peut être traitée de manière standardisée.

La procédure de mesure automatisée favorise également la répétabilité. Une fois le process lancé, l’instrument guide la mesure et enregistre les valeurs pertinentes dans un format structuré. Cela réduit le risque d’erreurs de manipulation et soutient une documentation fiable pour les rapports de maintenance, les enregistrements de service et les exigences réglementaires.

Pour les exploitants qui gèrent à la fois des équipements SF₆ existants et de nouveaux appareillages utilisant des gaz alternatifs, cette continuité est particulièrement précieuse. Elle permet à la stratégie de mesure d’évoluer sans imposer un changement complet des méthodes de travail.

Avantages pour les exploitants, les prestataires de services et les fabricants

Pour les exploitants d’installations, la transition vers les gaz isolants alternatifs crée un enjeu de planification à long terme. Les installations SF₆ existantes doivent encore être entretenues, tandis que les nouveaux équipements peuvent de plus en plus reposer sur des gaz alternatifs. La technologie de mesure doit donc accompagner ces deux réalités.

Le GA11 aide les exploitants à préparer cette transition en offrant une plateforme flexible pour différentes applications de gaz isolants. Cela peut soutenir les décisions d’investissement à long terme et réduire le besoin d’introduire un concept de mesure entièrement nouveau pour chaque technologie de gaz.

Les prestataires de services bénéficient également de cette standardisation. Une interface familière et une structure de documentation comparable facilitent la formation des techniciens et l’organisation des opérations de service sur site. La capacité à analyser différents gaz avec un flux de travail cohérent peut aussi simplifier la planification des interventions et la gestion des équipements.

Pour les fabricants et les laboratoires d’essais, une analyse fiable est essentielle lors du développement, des tests et de la mise en service de nouveaux concepts d’installations à isolation gazeuse. À mesure que les gaz isolants alternatifs se généralisent, les procédures de mesure doivent fournir des résultats précis, documentables et reproductibles.

Accompagner la transition vers les futures technologies de gaz

Le passage du SF₆ aux gaz isolants alternatifs n’est pas seulement un sujet réglementaire ou environnemental. Il concerne aussi la stratégie de mesure, la technologie des capteurs, la compatibilité des matériaux et les routines de service.

Un instrument d’analyse adapté doit donc être suffisamment flexible pour gérer différents mélanges gazeux, tout en restant suffisamment simple pour une utilisation pratique. Il doit permettre une mesure précise, compenser les effets physiques pertinents et fournir une documentation fiable.

Le GA11 répond à ces exigences grâce à sa plateforme de capteurs modulaire et à son concept d’utilisation uniforme. Il permet de poursuivre l’analyse du SF₆ tout en préparant l’utilisation de gaz alternatifs tels que les mélanges C4-FN et les gaz d’origine naturelle.

Cela le rend particulièrement pertinent sur un marché où différentes technologies peuvent coexister pendant de nombreuses années. Les installations existantes, les nouveaux concepts GIS et les futurs mélanges gazeux nécessitent tous une approche de mesure capable de s’adapter sans perdre en cohérence.

Conclusion

L’instrument d’analyse GA11 fournit une base technique pour l’analyse d’une large gamme de gaz isolants. Il prend en charge les applications SF₆ établies. Mais également certains mélanges gazeux alternatifs, notamment les gaz C4-FN et les gaz d’origine naturelle.

La plateforme de capteurs modulaire facilite l’intégration des nouveaux gaz isolants.
Le processus de mesure automatisé fournit des résultats fiables et homogènes.
Une documentation cohérente simplifie chaque étape de la transition.
Exploitants, prestataires de services et fabricants gagnent ainsi en efficacité et en sécurité. Dans un environnement réglementaire et technique en évolution, cette combinaison de flexibilité et de standardisation est essentielle.

À mesure que les installations haute et moyenne tension évoluent, l’analyse fiable des gaz reste un facteur clé.
Elle permet la sécurité de l’exploitation, l’efficacité de la maintenance et la planification à long terme.

FAQ

1. Quels gaz l’instrument d’analyse GA11 peut-il analyser ?

L’instrument d’analyse GA11 peut analyser le SF₆ ainsi que certains gaz isolants alternatifs, notamment les mélanges gazeux C4-FN et les gaz d’origine naturelle, comme les mélanges à base de CO₂, d’O₂ et de N₂.

2. Pourquoi les gaz isolants alternatifs nécessitent-ils une analyse spécifique ?
Les gaz isolants alternatifs diffèrent du SF₆ par leur composition chimique et leur comportement physique. Leur réaction à l’humidité, à la température et à la pression peut varier, et ils peuvent générer différents produits de décomposition. Cela nécessite une technologie de capteurs adaptée et une compensation fiable des effets thermodynamiques.

3. Que sont les gaz d’origine naturelle dans les applications d’installations électrique ?

Les gaz d’origine naturelle, souvent appelés NOG, sont des mélanges gazeux basés sur des gaz tels que le CO₂, l’O₂ et le N₂. L’air synthétique en est un exemple.

4. Pourquoi une plateforme de capteurs modulaire est-elle utile pour l’analyse des gaz isolants ?

Une plateforme de capteurs modulaire facilite l’adaptation de l’instrument d’analyse à différents types de gaz et à de futures variantes de mélanges gazeux. Elle accompagne ainsi les applications SF₆ existantes et l’utilisation croissante des gaz isolants alternatifs.

5. Comment le GA11 accompagne-t-il les équipes de service et les exploitants ?

Le GA11 utilise une logique d’utilisation uniforme, un process de mesure automatisé et une structure de documentation standardisée pour les différentes variantes de gaz. Cela aide à réduire les besoins de formation. Mais également à simplifier les procédures de service et à améliorer la comparabilité des données de mesure.

Note

La fiche technique, la notice d’utilisation et la documentation technique du GA11 sont disponibles sur la page produit. Pour toute question technique ou exigence spécifique à une application, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous accompagner.

À lire également

Compensation de température dans l’analyse du gaz SF6 | WIKA
Guide analyseur de gaz SF6 GA11 – Blog WIKA
Équipements service gaz SF6 : série GPU – Blog WIKA