Produits

Manomètres basse pression : Pour les mesures de pression très basses et au vide

Sandrine Beaufils | Pression

  Pour mesurer avec précision une pression inférieure à 600 mbar, les manomètres mécaniques utilisent un élément de mesure à capsule. Les manomètres à capsule se retrouvent dans les applications qui fonctionnent au vide ou à des pressions aussi …

Continuer à lire...

Rupture de membrane de séparateur : Comment cela peut-il survenir ?

Pierre Forestier | Pression

Rupture de la membrane : Quand cela s'est-il produit ? Les industries sanitaires, telles que les industries biotechniques, pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires, sont fortement réglementées afin de s'assurer que les process sont conformes à des exigences …

Continuer à lire...

Solutions WEgrid : Une gamme complète de produits et services SF6

Sandrine Beaufils | SF6

Le bon fonctionnement des équipements remplis de SF 6 exige du matériel et un savoir-faire spécialisés. WEgrid Solutions, une entité à part entière de WIKA, fournit les produits, l'expertise et la tranquillité d'esprit dont l'industrie de la transmission et de …

Continuer à lire...

Défaillance de capteur de pression due à l’eau ou à l’humidité

Pierre Forestier | Pression

La pénétration d'humidité est l'une des causes les plus courantes de défaillance des capteurs de pression. L'humidité peut rapidement corroder les connexions électriques internes ou le circuit imprimé, ce qui peut entraîner une dérive en sortie ou une panne …

Continuer à lire...

Le manomètre en alliage de cuivre rempli de liquide de WIKA offre une durabilité, une précision et une durée de vie inégalées.

Pierre Forestier | Pression

De nos jours, une grande variété de manomètres est utilisée pour effectuer des mesures dans l’industrie. Les manomètres en alliage de cuivre remplis de liquide sont populaires pour leur durabilité et leur précision. Les applications des manomètres en laiton …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Défaillance d’un manomètre : les 8 causes les plus courantes et leurs solutions
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales