Un important fournisseur de solutions d'automatisation souhaitait mettre à jour le système de contrôle de vannes qu'il utilisait sur deux installations afin d'obtenir plus d'informations et de mieux les contrôler. L'analyse du problème au cours d'un atelier …
Produits
Des thermomètres industriels et des capteurs de température dédiés aux systèmes HVAC
Pierre Forestier | TempératureLa température est le paramètre le plus mesuré et le plus surveillé dans les applications HVAC (= Heating Ventilation & Air Conditioning = chauffage, ventilation, climatisation) domestiques, commerciales et industrielles. C'est pourquoi il est indispensable de …
Étude de cas : Un capteur de pression personnalisé résiste à un environnement agressif de gaz chlorés
Philippe Bertrand | PressionUn leader d’équipements et services de fluides industriels avait des difficultés importantes sur une application spécifique d’un de ses utilisateurs finaux. L'environnement difficile - gaz chloré à haute température pour la production de fibres optiques - …
Défaillance d’un manomètre : les 8 causes les plus courantes et leurs solutions
Pierre Forestier | PressionLa défaillance d’un manomètre peut être liée à une ou plusieurs causes : vibrations mécaniques, pulsations, températures extrêmes, pics de pression, surpression, corrosion, bouchage ou mauvaise manipulation. Dans de nombreux cas, le problème ne vient pas …
Pourquoi fixe-t’on le signal dans les transmetteurs de pression ?
Philippe Bertrand | PressionDans certaines applications, le signal de courant ou de tension d'un transmetteur de pression ne doit pas dépasser et/ou descendre en dessous d'une valeur critique. Ceci peut être garanti à l'aide de ce que l'on appelle la limitation du signal. Si la pression …