Produits

Répétabilité ou non-répétabilité ?

Philippe Bertrand | Pression, Savoir-faire
Répétabilité ou non-répétabilité

En tant que chef de produit, vous devez parfois prendre des décisions pour lesquelles il n’y a ni «bon» ni «mauvais» choix. Ce qui semble très philosophique au premier abord a un fondement très réel. La répétabilité, voire la non-répétabilité d’un …

Continuer à lire...

Mesure de pression, température et débit pour le contrôle de performance des turbines

Benjamin Besset | Applications, Débit, Pression, Température
Mesure de température, pression et débit pour le contrôle de performance des turbines

Les mesures de pression, de température et de débit sont essentielles au fonctionnement optimal des turbines à gaz et à vapeur. En effet, une centrale électrique souffrira de problèmes de sécurité, de performance et d'efficacité si ces paramètres ne restent …

Continuer à lire...

Manomètres UHP : réduisez les risques de contamination par les particules, de filetages grippés et fendus avec un raccord résistant au grippage

Pierre Forestier | Pression, Produits, Savoir-faire
réduire les risques de contamination par les particules

Sur un manomètre, le remplacement d’un raccord en alliage standard par un raccord résistant au grippage est un changement qui peut sembler mineur, mais cela élimine des problèmes majeurs liés au raccordement. Les raccords en matériau résistant aux agressions …

Continuer à lire...

L’instrumentation pour l’eau potable

Pierre Forestier | Applications, Pression
Trinkwassereignung von Messgeräten

Lorsque nous parlons d'eau potable et d’instruments de mesure, les termes "directive sur l'eau potable", Liste 4MS, Liste positive UBA, Critères d'Evaluation des Substances Métalliques, apparaissent de plus en plus fréquemment. Cet article devrait vous éclairer …

Continuer à lire...

Intégration d’un capteur de pression céramique

Philippe Bertrand | Applications, Pression
Capteurs de pression en céramique

Dans les applications critiques en termes d'espace et de prix, le capteur de pression céramique offre une solution compacte et économique pour la mise en œuvre d'une mesure de pression intégrée dans l'application du client. Cependant, il y a quelques éléments à …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales