réduire les risques de contamination par les particules

Sur un manomètre, le remplacement d’un raccord en alliage standard par un raccord résistant au grippage est un changement qui peut sembler mineur, mais cela élimine des problèmes majeurs liés au raccordement. Les raccords en matériau résistant aux agressions assurent une étanchéité parfaite, empêchent la contamination par les particules résultant de l’écaillement de l’argent et minimisent les dommages sur l’équipement causés par des raccords filetés fendus et/ou grippés.

Le grippage sur un manomètre est un problème courant provoqué par le frottement entre les métaux. En présence d’une compression importante et d’une lubrification insuffisante, des métaux qui glissent les uns contre les autres peuvent provoquer la formation de coupures ou de corrosion sur la surface filetée du raccord. Contrairement aux autres formes d’usure qui se produisent progressivement, le grippage s’aggrave rapidement et déclenche une réaction en chaîne de difficultés dans les process de haute pureté. Lorsque les raccords sont en plaqué argent, la corrosion augmente les risques d’effritement des joints d’étanchéité, particulièrement problématiques dans les process de haute pureté et les applications de semi-conducteurs UHP.

Les problèmes de grippage

Les applications nécessitant des connexions étanches – telles que la distribution de gaz, les manifolds et les sous-composants intégrés dans les applications de semi-conducteurs – sont confrontées à des conséquences néfastes lorsque apparaissent des contraintes métalliques et mécaniques issues du couplage de 2 raccords . Lorsque l’étanchéité n’est plus fiable, des gaz corrosifs et/ou d’autres gaz agressifs peuvent être libérés à l’intérieur de l’équipement ou dans l’atmosphère. Si le raccord possède un plaquage, il existe un second risque de grippage et cela quel que soit le type de process : le plaquage peut s’écailler, pénétrer dans le process et le contaminer.

Comment prévenir le grippage sur un raccordement de manomètre

Le moyen le plus simple et le plus rentable de prévenir le grippage des raccords de manomètre est de passer à des raccords résistants au grippage. Ceci est un petit changement qui apporte de grands avantages : des raccords résistants aux grippages réduisent le risque de contamination par des étanchéités imparfaites et empêchent également les fuites.

Le matériau de base d’un raccord résistant aux grippages est l’acier inoxydable UNS S20161, qui offre une meilleure protection contre les contraintes métalliques et un meilleur auto-assemblage que les raccords standards. Les adaptateurs en UNS S20161 ne nécessitent pas de plaquage ou de revêtement susceptibles de contaminer les process.

Réduction d’emprisonnement des particules

Disponibles dans toutes les plages de pression, les raccords résistants au grippage sont disponibles avec filetages mâles et femelles. L’option WIKA de résistance au grippage réduit le risque de formation et d’emprisonnement des particules causé par l’usure des raccordements process.

Prenons l’exemple de la fabrication de plaquettes de silicium. Si des particules sont piégées dans le manomètre, elles peuvent pénétrer dans les équipements et outils et éventuellement détruire les circuits intégrés.

Résultats prouvés

De nombreux tests démontrent la supériorité des raccords résistants au grippage. Nos ingénieurs ont testé ces raccords sur une multitude de cycles pour simuler des installations de manomètres. Après ces tests, les filetages ont été examinés sous grossissement, aucun grippage n’a été constaté. De plus, un seul raccord résistant aux contaminations suffit à éliminer le grippage. Un test de contrôle a utilisé un raccord mâle non résistant au grippage avec un raccord femelle résistant au grippage, et les résultats de ce second test ont montré que le grippage, à nouveau, ne s’est pas produit.

Les solutions de WIKA pour les manomètres

Cette solution simple permet d’éviter facilement les problèmes liés aux raccords fendus ou grippés. Le passage aux raccords résistants au grippage entraîne de nombreux changements positifs, tels que l’amélioration de la durée de vie des instruments et des économies potentielles grâce à l’élimination des produits mis au rebut et / ou aux temps d’arrêt. Des raccords résistants au grippage sont disponibles sur les modèles UHP 230.15, et 230.15-851

Pour plus d’informations sur les options anti-grippage, contactez WIKA dès aujourd’hui.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.