Produits

Réacteurs à gaz de synthèse : en quoi le thermocouple multipoint Flex-R® répond aux attentes du marché ?

Dominique Dumont | Produits, Température
Reacteur à gaz de synthese : Les thermocouples revolutionnaires

Les usines de gaz de synthèse ont besoin de maximiser la durée de vie de leur catalyseur et de pouvoir prévoir leur remplacement. Les progrès d’études et de fabrication réalisés dans le domaine des thermocouples ont déjà permis d’améliorer la mise à jour …

Continuer à lire...

Répétabilité ou non-répétabilité ?

Philippe Bertrand | Pression, Savoir-faire
Répétabilité ou non-répétabilité

En tant que chef de produit, vous devez parfois prendre des décisions pour lesquelles il n’y a ni «bon» ni «mauvais» choix. Ce qui semble très philosophique au premier abord a un fondement très réel. La répétabilité, voire la non-répétabilité d’un …

Continuer à lire...

Mesure de pression, température et débit pour le contrôle de performance des turbines

Benjamin Besset | Applications, Débit, Pression, Température
Mesure de température, pression et débit pour le contrôle de performance des turbines

Les mesures de pression, de température et de débit sont essentielles au fonctionnement optimal des turbines à gaz et à vapeur. En effet, une centrale électrique souffrira de problèmes de sécurité, de performance et d'efficacité si ces paramètres ne restent …

Continuer à lire...

Manomètres UHP : réduisez les risques de contamination par les particules, de filetages grippés et fendus avec un raccord résistant au grippage

Pierre Forestier | Pression, Produits, Savoir-faire
réduire les risques de contamination par les particules

Sur un manomètre, le remplacement d’un raccord en alliage standard par un raccord résistant au grippage est un changement qui peut sembler mineur, mais cela élimine des problèmes majeurs liés au raccordement. Les raccords en matériau résistant aux agressions …

Continuer à lire...

L’instrumentation pour l’eau potable

Pierre Forestier | Applications, Pression
Trinkwassereignung von Messgeräten

Lorsque nous parlons d'eau potable et d’instruments de mesure, les termes "directive sur l'eau potable", Liste 4MS, Liste positive UBA, Critères d'Evaluation des Substances Métalliques, apparaissent de plus en plus fréquemment. Cet article devrait vous éclairer …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages
  • Questions et réponses sur le fonctionnement des RTD
  • Indices de protection IP65 et IP67 dans un même instrument ? Le pressostat PSD-4 le fait !

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales