Bimétallique ou à dilatation de gaz - la question du thermomètre à cadran avec capillaire approprié pour un type de process est très simple : seuls les thermomètres à dilatation de gaz peuvent être combinés avec un capillaire. En cas de changement …
Produits
Intégration de capteurs – Remarques sur la mécanique et la CEM
Philippe Bertrand | Général, Pression, Produits, Savoir-faireLors de l'intégration de capteurs de pression et de modules de capteurs de pression, il y a quelques points à prendre en compte en matière de mécanique et de protection CEM : La conception du module capteur est différente en fonction de la configuration de …
Pour les applications à fortes vibrations, utilisez des capteurs Pt100 robustes
Dominique Dumont | Applications, TempératureLes turbines, les pompes et les compresseurs sont des machines qui peuvent engendrer des vibrations pouvant entraîner des erreurs importantes dans les mesures de température. Les sondes Pt100 peuvent supporter beaucoup plus de vibrations que les éléments standards, …
Pressostat de haute qualité pour les machines hydrauliques mobiles
Philippe Bertrand | Pression, Savoir-faireWIKA fabrique un pressostat compact de haute qualité, idéal pour les applications de machines hydrauliques mobiles telles que les systèmes de freinage. C'est l'instrument idéal pour activer un signal d'avertissement lorsque le frein d'urgence est enclenché, qui …
Comment définir le point de commutation d’un détecteur de niveau à flotteur ?
Sébastien Réaux | Applications, Niveau, ProduitsLors de la qualification d’un régulateur de niveau à flotteur, la bonne définition du point de commutation est cruciale pour une conception appropriée du régulateur. Nous vous expliquons comment bien définir ce point de commutation. La condition …