L'utilisation d'un connecteur M12 sur la tête de raccordement d’une sonde de température, plutôt que d'une sortie de câble standard, permet une connexion rapide et sûre. Dans les industries alimentaires et pharmaceutiques, un tel design est de plus en plus …
Produits
Capteurs de niveau – l’embarras du choix ?
Guy Deiber | Applications, Niveau, Savoir-faireEn cherchant un capteur de niveau, on peut rapidement être submergé par la grande diversité de solutions disponibles sur le marché. Un capteur de niveau, que ce soit pour la détection d’un seuil de niveau ou pour une mesure continue, peut être sélectionné …
Mesure précise et fiable de la température dans les Steam Craker pour la production d’éthylène
Dominique Dumont | Applications, TempératureLa production d’éthylène nécessite des mesures de température précises et fiables, découvrez les problématiques et solutions pour les usines pétrochimiques. Les usines pétrochimiques utilisent des vapocraqueurs pour convertir l'éthane en éthylène …
Quels sont les configurations disponibles pour un capteur de pression ?
Philippe Bertrand | Pression, Produits, Savoir-faireLes différents niveaux de configuration possibles pour une solution de mesure de pression ne sont définis conceptuellement dans aucune norme. Chez WIKA, nous avons choisi la terminologie suivante : Un capteur de pression (également transmetteur de …
Mesure de pression à des températures ambiantes extrêmement basses
Pierre Forestier | Pression, ProduitsLes manomètres standard résistent généralement aux températures ambiantes jusqu'à -40 ° C. Mais pour certains projets à l’export, il est parfois requis que les instruments puissent fonctionner avec des climats polaires à des températures encore plus basses. …