Produits

Qu’est-ce qu’un pressostat electronique ?

Philippe Bertrand | Pression, Produits, Savoir-faire
pressostat électronique WIKA type PSD-4

Il est devenu de plus en plus courant d'utiliser un pressostat électroniques dans l'industrie et l'utilisation du pressostat mécanique est en baisse. Les avantages de la version électronique du pressostat sont un affichage numérique, des points de commutation …

Continuer à lire...

Connecteur hygiénique sur tête de raccordement de sonde de température

Dominique Dumont | Applications, Température
Hygienic M12 coupler connector

L'utilisation d'un connecteur M12 sur la tête de raccordement d’une sonde de température, plutôt que d'une sortie de câble standard, permet une connexion rapide et sûre. Dans les industries alimentaires et pharmaceutiques, un tel design est de plus en plus …

Continuer à lire...

Capteurs de niveau – l’embarras du choix ?

Guy Deiber | Applications, Niveau, Savoir-faire
Füllstandssensor

En cherchant un capteur de niveau, on peut rapidement être submergé par la grande diversité de solutions disponibles sur le marché. Un capteur de niveau, que ce soit pour la détection d’un seuil de niveau ou pour une mesure continue, peut être sélectionné …

Continuer à lire...

Mesure précise et fiable de la température dans les Steam Craker pour la production d’éthylène

Dominique Dumont | Applications, Température

La production d’éthylène nécessite des mesures de température précises et fiables, découvrez les problématiques et solutions pour les usines pétrochimiques. Les usines pétrochimiques utilisent des vapocraqueurs pour convertir l'éthane en éthylène …

Continuer à lire...

Quels sont les configurations disponibles pour un capteur de pression ?

Philippe Bertrand | Pression, Produits, Savoir-faire
Capteurs de pression

Les différents niveaux de configuration possibles pour une solution de mesure de pression ne sont définis conceptuellement dans aucune norme. Chez WIKA, nous avons choisi la terminologie suivante : Un capteur de pression (également transmetteur de …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales