Un puits thermométrique (ou doigt de gant) est une protection pour un thermomètre ou une sonde utilisé pour fournir des relevés de température dans un process industriel. Étant donné que les fluides de traitement dans de nombreuses industries sont corrosifs, …
Produits
Précision des capteurs de pression – Qu’est-ce que cela signifie exactement?
Philippe Bertrand | Pression, Produits, Savoir-faireComment définit-on la précision des capteurs de pression ? L’écart de la courbe caractéristique réelle par rapport à la courbe idéale est souvent appelé «précision». Cependant, le terme lui-même ne peut être trouvé dans aucune norme nationale ou …
Comment surveiller avec précision les points chauds dans les fours des centrales de gaz de synthèse
Dominique Dumont | Applications, TempératureLes points chauds (hot spots) peuvent réduire considérablement la durée de vie des tubes dans les fours. Pour surveiller les points chauds, les tubes doivent être équipés d'un système de mesure de température fiable et robuste. Les assemblages de thermocouple …
Critères de sélection pour les thermomètres à cadran (2): température de process
Pierre Forestier | Produits, TempératureQuel thermomètre à cadran convient pour quel process ? L'utilisation d'un thermomètre bimétallique ou à dilatation de gaz dépend de plusieurs facteurs, par exemple, de la température du process. Les thermomètres bimétalliques sont généralement …
Critères de sélection pour les thermomètres à cadran (1): Temps de réponse
Pierre Forestier | Produits, TempératureLe choix de thermomètres mécaniques appropriés pour une application donnée n'est pas une tâche rapide. Thermomètres bimétalliques ou thermomètres à dilatation de gaz - la décision sur le type de thermomètre dépend de plusieurs facteurs. L'un des critères …