Produits

Comment réduire les vibrations lors d’utilisation de doigts de gant (Vortex)

Dominique Dumont | Applications, Température

Un puits thermométrique (ou doigt de gant) est une protection pour un thermomètre ou une sonde utilisé pour fournir des relevés de température dans un process industriel. Étant donné que les fluides de traitement dans de nombreuses industries sont corrosifs, …

Continuer à lire...

Précision des capteurs de pression – Qu’est-ce que cela signifie exactement?

Philippe Bertrand | Pression, Produits, Savoir-faire
Précision des capteurs de pression

Comment définit-on la précision des capteurs de pression ? L’écart de la courbe caractéristique réelle par rapport à la courbe idéale est souvent appelé «précision». Cependant, le terme lui-même ne peut être trouvé dans aucune norme nationale ou …

Continuer à lire...

Comment surveiller avec précision les points chauds dans les fours des centrales de gaz de synthèse

Dominique Dumont | Applications, Température

Les points chauds (hot spots) peuvent réduire considérablement la durée de vie des tubes dans les fours. Pour surveiller les points chauds, les tubes doivent être équipés d'un système de mesure de température fiable et robuste. Les assemblages de thermocouple …

Continuer à lire...

Critères de sélection pour les thermomètres à cadran (2): température de process

Pierre Forestier | Produits, Température
Dial thermometers process temperature

Quel thermomètre à cadran convient pour quel process ? L'utilisation d'un thermomètre bimétallique ou à dilatation de gaz dépend de plusieurs facteurs, par exemple, de la température du process. Les thermomètres bimétalliques sont généralement …

Continuer à lire...

Critères de sélection pour les thermomètres à cadran (1): Temps de réponse

Pierre Forestier | Produits, Température
Reaktionszeit von Thermometern

Le choix de thermomètres mécaniques appropriés pour une application donnée n'est pas une tâche rapide. Thermomètres bimétalliques ou thermomètres à dilatation de gaz - la décision sur le type de thermomètre dépend de plusieurs facteurs. L'un des critères …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Gaz SF6 : définition, usages, risques et analyse
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales