Produits

Comment définir le point de commutation d’un détecteur de niveau à flotteur ?

Sébastien Réaux | Applications, Niveau, Produits
Switch points of a float switch

Lors de la qualification d’un régulateur de niveau à flotteur, la bonne définition du point de commutation est cruciale pour une conception appropriée du régulateur. Nous vous expliquons comment bien définir ce point de commutation. La condition …

Continuer à lire...

Les capteurs de pression dans les applications d’eau potable – de quoi faut-il tenir compte ?

Philippe Bertrand | Applications, Pression
Les capteurs de pression dans les applications d'eau potable

Les capteurs de pression sont nécessaires dans une variété d'applications autour de la production et de la distribution de l'eau potable. Dès qu'un capteur de pression entre en contact avec l'eau potable, on se demande, en tant qu'utilisateur, si cela est …

Continuer à lire...

Systèmes d’étalonnage sans fil

Nicolas Chevin | Etalonnage, Produits, Savoir-faire

La communication à l'ère de la numérisation devient de plus en plus rapide et complexe. Les tablettes offrent aux utilisateurs une nouvelle mobilité et avec les "apps" une source inépuisable d'outil pratique. Les utilisateurs utilisent également de plus en plus …

Continuer à lire...

Une solution tout-en-un pour la manipulation, le remplacement et le nettoyage du gaz SF6

Pierre Forestier | Applications, Produits, Savoir-faire
Unité de transfert GPU-2000

On utilise communément des disjoncteurs à isolation de gaz SF 6 dans la transmission et la distribution électrique. Le taux d'humidité de l'hexafluorure de soufre doit cependant être maintenu en dessous de son point de saturation en eau. Si le gaz devient trop …

Continuer à lire...

Manomètres pour applications pharmaceutiques: « Mesure à sec » affleurante au process

Pierre Forestier | Applications, Pression, Produits
Manometer für Pharmaprozesse

Les manomètres sont-ils adaptés aux process pharmaceutiques ? Oui, s'ils sont disponibles dans une version avec membrane affleurante. Une mesure de pression mécanique avec ce type d'instrument offre deux avantages : Les manomètres à membrane mesurent «à sec» et …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Gaz SF6 : définition, usages, risques et analyse
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales