Produits

Qu’est-ce qu’un détecteur de niveau et comment fonctionne-t-il réellement?

Sébastien Réaux | Applications, Niveau, Produits
Schwimmerschalter

Les régulateurs de niveau sont simples d’utilisation, répondent à un grand nombre d'applications et sont exceptionnellement fiables. Ce n'est pas une coïncidence si, aujourd'hui, les régulateurs  de niveau représentent toujours le moyen le plus fréquemment …

Continuer à lire...

Le laboratoire DH-Kubler du groupe WIKA prouve ses performances

Nicolas Chevin | Etalonnage, Savoir-faire

Précision, qualité, savoir-faire Depuis plus de 40 ans, le laboratoire d'étalonnage  DH-Kubler* du groupe WIKA offre un service de qualité pour l’étalonnage en pression de manomètres, capteurs de pression, calibrateurs, contrôleurs, balances de …

Continuer à lire...

Questions et réponses sur le fonctionnement des RTD

Dominique Dumont | Produits, Savoir-faire, Température
RTD

Tout comprendre sur la façon dont les RTD (sondes à résistance) mesurent les changements de température en suivant la variation de la résistance électrique dans les fils métalliques. Les valeurs de résistance des fils métalliques sont connues, de sorte que …

Continuer à lire...

Manomètres DirectDrive – Caractéristiques et domaines d’application

Pierre Forestier | Pression
Manomètres DirectDrive

Les manomètres DirectDrive se distinguent par leur construction et le fonctionnement des manomètres standards. Leur caractéristiques particulières les qualifient particulièrement pour des domaines d'application spécifiques. Les manomètres DirectDrive …

Continuer à lire...

La mise à l’atmosphère sur les manomètres remplis de liquide amortisseur

Pierre Forestier | Pression
manomètre avec levier de mise à l'atmosphère

Un autre article du blog WIKA traite de l’intérêt du liquide amortisseur pour les manomètres exploités sur des applications sujettes à vibrations. En complément, la mise à l'air du boîtier est un sujet notable pour les manomètres remplis de liquide …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales