Les données relatives à la sécurité pour les applications SIL ont été déterminées et résumées dans un document d’instructions additionnel “ safety-related data ” (PDF) pour le transmetteur de pression IS-3 avec mode de protection contre l’ignition …
Produits
Indices de protection IP65 et IP67 dans un même instrument ? Le pressostat PSD-4 le fait !
Philippe Bertrand | Pression, ProduitsUne des importantes caractéristiques des instruments de mesure industriels en général et des capteurs de pression en particulier est ce qu’on appelle communément l’indice de protection. Il nous a été rapporté qu’une erreur s’était glissée dans la fiche …
Clip pour montage rapide : réduction du coût d’installation pour les sondes de température de surface
Sébastien Réaux | TempératureLe clip de montage rapide permet une installation très rapide et économique de sondes de température à bracelet pour les systèmes de chauffage et les pompes à chaleur. Ils peuvent ainsi être très facilement clippés sur la tuyauterie sans aucun outil. …
Nouveau concept pour les doigts de gant : ScrutonWell ®
Sébastien Réaux | TempératurePour éviter tout dommage d’un doigt de gant suite aux contraintes mécaniques subies lors de son utilisation, il est recommandé pour les conditions d’exploitation critiques de réaliser un calcul de stress selon ASME PTC 19.3 TW-2010. En cas de résultat …