Produits

Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?

Philippe Bertrand | Pression

Les fabricants de capteurs de pression utilisent différents termes pour dénommer différents types d’instruments de mesure, comme capteur de pression, transmetteur de pression, transducteur de pression, etc… Chez WIKA, le terme “transmetteur de pression” …

Continuer à lire...

Y a-t’il un capteur/transmetteur de pression en sécurité intrinsèque avec classification SIL2 ?

Philippe Bertrand | Pression, Produits

Les données relatives à la sécurité pour les applications SIL ont été déterminées et résumées dans un document d’instructions additionnel “ safety-related data ” (PDF) pour le transmetteur de pression IS-3 avec mode de protection contre l’ignition …

Continuer à lire...

Indices de protection IP65 et IP67 dans un même instrument ? Le pressostat PSD-4 le fait !

Philippe Bertrand | Pression, Produits

Une des importantes caractéristiques des instruments de mesure industriels en général et des capteurs de pression en particulier est ce qu’on appelle communément l’indice de protection. Il nous a été rapporté qu’une erreur s’était glissée dans la fiche …

Continuer à lire...

Clip pour montage rapide : réduction du coût d’installation pour les sondes de température de surface

Sébastien Réaux | Température

Le clip de montage rapide permet une installation très rapide et économique de sondes de température à bracelet pour les systèmes de chauffage et les pompes à chaleur. Ils peuvent ainsi être très facilement clippés sur la tuyauterie sans aucun outil.  …

Continuer à lire...

Nouveau concept pour les doigts de gant : ScrutonWell ®

Sébastien Réaux | Température
NEW ScrutonWell® design

Pour éviter tout dommage d’un doigt de gant suite aux contraintes mécaniques subies lors de son utilisation, il est recommandé pour les conditions d’exploitation critiques de réaliser un calcul de stress selon ASME PTC 19.3 TW-2010. En cas de résultat …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Défaillance d’un manomètre : les 8 causes les plus courantes et leurs solutions
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales