• Pression
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Pression

Transducteur de pression : comment diagnostiquer une fin de vie (bruit, dérive) ?

Betty Pic

Un transducteur de pression est souvent perçu comme un composant “silencieux” : une fois installé, il convertit la pression du process en signal électrique exploitable par un automate, un contrôleur ou un système d’acquisition. Pourtant, avant une panne …

Continuer à lire...

Maîtriser l’hydrogène sous haute pression : les solutions avancées de WIKA

Betty Pic

L’hydrogène jouera un rôle clé dans la transition énergétique mondiale. Cependant, sa gestion pose d’importants défis pour l’instrumentation industrielle, notamment en matière de mesure de pression. La grande perméabilité du H₂ et des conditions …

Continuer à lire...

Optimisation des process SEP/NEP : Le rôle des capteurs de pression et de température dans la fabrication de boissons

Betty Pic

Dans l’industrie des boissons, l’hygiène ne souffre aucune approximation. Pour garantir une sécurité sanitaire irréprochable sans interrompre la production, les process de Nettoyage En Place (NEP) et de Stérilisation En Place (SEP) sont devenus des standards …

Continuer à lire...

Capteurs de pression : Différences entre capteurs absolus, relatifs et différentiels

Pierre Forestier

Les capteurs de pression sont indissociables des process industriels. Ils permettent de mesurer, de contrôler et de réguler la pression dans divers types d’environnement, aussi bien pour le traitement des gaz que pour la production énergétique, les process …

Continuer à lire...

Optimisez Vos Centrales de Traitement d’Air

Pierre Forestier
Unità di trattamento aria HVAC

Dans un monde où l'efficacité énergétique et la performance des systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation (VAC) sont devenues des priorités, la série A2G-5x0 de WIKA marque une véritable révolution. Ces instruments innovants incarnent la …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Étanchéité permanente : manomètres montés sur séparateur à membrane affleurante soudée
  • Manomètres en acier inox : Les tests d’étanchéité font toute la différence
  • Maîtriser l’hydrogène sous haute pression : les solutions avancées de WIKA

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales