• Pression
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Pression

Capteur de pression avec communication I²C – possibilités et conditions limites

Philippe Bertrand
mpr-1

I²C a été conçu pour communiquer sur de courtes distances entre les cartes de circuits imprimés et est un simple bus de données avec série 8 bits. Ce ne sont pas seulement les capteurs de pression encastrables sur circuit imprimé qui utilisent le signal I²C …

Continuer à lire...

L’intérêt des livraisons d’assemblages d’instruments de mesure de pression déjà montés avec leurs accessoires

Stéphane Peyrache
Combinaison d'un appareil de mesure de pression avec des accessoires

Les transmetteurs de pression et les manomètres peuvent être adaptés à presque toutes les conditions de process à l'aide de vannes, de dispositifs de protection et/ou d'autres accessoires. WIKA propose de telles combinaisons sous la forme d'un sous-ensemble, une …

Continuer à lire...

Répétabilité ou non-répétabilité ?

Philippe Bertrand
Répétabilité ou non-répétabilité

En tant que chef de produit, vous devez parfois prendre des décisions pour lesquelles il n’y a ni «bon» ni «mauvais» choix. Ce qui semble très philosophique au premier abord a un fondement très réel. La répétabilité, voire la non-répétabilité d’un …

Continuer à lire...

Mesure de pression, température et débit pour le contrôle de performance des turbines

Benjamin Besset
Mesure de température, pression et débit pour le contrôle de performance des turbines

Les mesures de pression, de température et de débit sont essentielles au fonctionnement optimal des turbines à gaz et à vapeur. En effet, une centrale électrique souffrira de problèmes de sécurité, de performance et d'efficacité si ces paramètres ne restent …

Continuer à lire...

Manomètres UHP : réduisez les risques de contamination par les particules, de filetages grippés et fendus avec un raccord résistant au grippage

Pierre Forestier
réduire les risques de contamination par les particules

Sur un manomètre, le remplacement d’un raccord en alliage standard par un raccord résistant au grippage est un changement qui peut sembler mineur, mais cela élimine des problèmes majeurs liés au raccordement. Les raccords en matériau résistant aux agressions …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales