• Température
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Température

Optimisation des process SEP/NEP : Le rôle des capteurs de pression et de température dans la fabrication de boissons

Betty Pic

Dans l’industrie des boissons, l’hygiène ne souffre aucune approximation. Pour garantir une sécurité sanitaire irréprochable sans interrompre la production, les process de Nettoyage En Place (NEP) et de Stérilisation En Place (SEP) sont devenus des standards …

Continuer à lire...

Thermocouple Type E ou Pt1000 : quelle technologie choisir pour mesurer à -253 °C dans l’hydrogène liquide ?

Stéphane Peyrache

Mesurer la température à des niveaux aussi extrêmes que -253 °C, soit la température d’ébullition de l’hydrogène liquide à pression atmosphérique, est un véritable défi technologique. Dans ce contexte cryogénique, chaque détail compte : la …

Continuer à lire...

Sonde à résistance bobinée ou couche mince : quelle est la meilleure ?

Stéphane Peyrache

De nombreux process industriels dépendent du bon fonctionnement soit d'une sonde à résistance en exécution bobinée, soit d’une sonde en exécution couche mince, pour assurer des opérations efficaces et sûres. Ces deux types de sondes à résistance ont des …

Continuer à lire...

Comment choisir le bon doigt de gant pour vos applications industrielles ?

Pierre Forestier

Les doigts de gant, également appelés puits thermométriques, sont des composants essentiels pour garantir la sécurité et la précision dans les mesures de température des procédés industriels. Ils protègent les capteurs de température en les isolant de …

Continuer à lire...

Le transmetteur de température T38 ne laisse aucune chance à la dérive

Stéphane Peyrache

Pour les opérateurs d'une usine, la dérive permanente d'une sonde de température est un véritable casse-tête. Ce défaut apparaît généralement lors d'un étalonnage ultérieur - en d'autres termes : trop tard ! Jusqu'à ce moment-là, elle a pu provoquer une …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales