Savoir-faire

Critères de sélection des thermomètres à cadran (3): Le capillaire

Pierre Forestier | Applications, Produits, Savoir-faire, Température
Thermometer mit Fernleitung

Bimétallique ou à dilatation de gaz - la question du thermomètre à cadran avec capillaire approprié pour un type de process est très simple : seuls les thermomètres à dilatation de gaz peuvent être combinés avec un capillaire. En cas de changement …

Continuer à lire...

Intégration de capteurs – Remarques sur la mécanique et la CEM

Philippe Bertrand | Général, Pression, Produits, Savoir-faire
integration de capteurs

Lors de l'intégration de capteurs de pression et de modules de capteurs de pression, il y a quelques points à prendre en compte en matière de mécanique et de protection CEM : La conception du module capteur est différente en fonction de la configuration de …

Continuer à lire...

Pressostat de haute qualité pour les machines hydrauliques mobiles

Philippe Bertrand | Pression, Savoir-faire
Pressostat de haute qualité pour engins mobiles

WIKA fabrique un pressostat compact de haute qualité, idéal pour les applications de machines hydrauliques mobiles telles que les systèmes de freinage. C'est l'instrument idéal pour activer un signal d'avertissement lorsque le frein d'urgence est enclenché, qui …

Continuer à lire...

Systèmes d’étalonnage sans fil

Nicolas Chevin | Etalonnage, Produits, Savoir-faire

La communication à l'ère de la numérisation devient de plus en plus rapide et complexe. Les tablettes offrent aux utilisateurs une nouvelle mobilité et avec les "apps" une source inépuisable d'outil pratique. Les utilisateurs utilisent également de plus en plus …

Continuer à lire...

Une solution tout-en-un pour la manipulation, le remplacement et le nettoyage du gaz SF6

Pierre Forestier | Applications, Produits, Savoir-faire
Unité de transfert GPU-2000

On utilise communément des disjoncteurs à isolation de gaz SF 6 dans la transmission et la distribution électrique. Le taux d'humidité de l'hexafluorure de soufre doit cependant être maintenu en dessous de son point de saturation en eau. Si le gaz devient trop …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales