Bimétallique ou à dilatation de gaz - la question du thermomètre à cadran avec capillaire approprié pour un type de process est très simple : seuls les thermomètres à dilatation de gaz peuvent être combinés avec un capillaire. En cas de changement …
Savoir-faire
Intégration de capteurs – Remarques sur la mécanique et la CEM
Philippe Bertrand | Général, Pression, Produits, Savoir-faireLors de l'intégration de capteurs de pression et de modules de capteurs de pression, il y a quelques points à prendre en compte en matière de mécanique et de protection CEM : La conception du module capteur est différente en fonction de la configuration de …
Pressostat de haute qualité pour les machines hydrauliques mobiles
Philippe Bertrand | Pression, Savoir-faireWIKA fabrique un pressostat compact de haute qualité, idéal pour les applications de machines hydrauliques mobiles telles que les systèmes de freinage. C'est l'instrument idéal pour activer un signal d'avertissement lorsque le frein d'urgence est enclenché, qui …
Systèmes d’étalonnage sans fil
Nicolas Chevin | Etalonnage, Produits, Savoir-faireLa communication à l'ère de la numérisation devient de plus en plus rapide et complexe. Les tablettes offrent aux utilisateurs une nouvelle mobilité et avec les "apps" une source inépuisable d'outil pratique. Les utilisateurs utilisent également de plus en plus …
Une solution tout-en-un pour la manipulation, le remplacement et le nettoyage du gaz SF6
Pierre Forestier | Applications, Produits, Savoir-faireOn utilise communément des disjoncteurs à isolation de gaz SF 6 dans la transmission et la distribution électrique. Le taux d'humidité de l'hexafluorure de soufre doit cependant être maintenu en dessous de son point de saturation en eau. Si le gaz devient trop …