L’hexafluorure de soufre, ou pour faire plus court le gaz SF 6 , est de loin le plus fort gaz à effet de serre connu. Son impact sur le climat est environ 23.000 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone, et sa durée de présence dans l’atmosphère est …
Savoir-faire
Domaines d’applications pour les capteurs de pression 4 – résumé
Pierre Forestier | Savoir-faireDans des articles précédents sur les domaines d'application des différents capteurs de pression, j'ai décrit les particularités des différentes versions. La plage de pression et les conditions ambiantes sont décisives lors de la sélection d'un capteur …
Domaines d’applications pour les capteurs de pression 3 – Capteurs de pression absolue: pourquoi faut-il utiliser des capteurs ou des transmetteurs de pression absolue
Pierre Forestier | Savoir-faireLes capteurs de pression électroniques mesurent habituellement le changement de pression par la déformation d'une membrane. Si cette membrane est exposée à la pression du process d'un côté et "mise à l'atmosphère" de l'autre côté (et donc exposée à la …
Domaines d’applications pour les capteurs de pression 2 – Capteurs de pression non mis à l’atmosphère : lorsque cela devient le meilleur choix
Pierre Forestier | Savoir-faireDans la plupart des applications, une mesure de la pression relative est nécessaire et, par conséquent, les capteurs de pression et les transmetteurs de pression qui mesurent la pression par rapport à la pression ambiante dominante sont couramment utilisés. Ces …
Domaines d’application pour les capteurs de pression 1 – capteur de pression absolue par rapport au capteur de pression relative
Pierre Forestier | Savoir-faireL'utilisateur est souvent confronté à la question: quel type de capteur de pression dois-je utiliser - un capteur de pression absolue ou relative ? De la transformation des aliments aux usines pétrochimiques, au moulage par injection plastique et à de …