La pression différentielle est l’une des méthodes de mesure de pression les plus utiles dans l’industrie. Elle permet de surveiller l’état d’un filtre, de mesurer le niveau d’un liquide dans un réservoir fermé, de déterminer un débit dans une conduite ou encore d’évaluer le couple de sortie d’un moteur hydraulique.

 

Contrairement à une mesure de pression classique, la pression différentielle ne s’intéresse pas à une seule pression isolée. Elle mesure l’écart entre deux points de pression. Cet écart, souvent appelé delta p ou Δp, fournit une information directe sur l’état d’un process.

C’est ce qui rend cette mesure particulièrement pertinente pour les applications de surveillance, de maintenance préventive, d’automatisation et de sécurité industrielle.

Les trois grandes méthodes de mesure de pression

Δp = p1 – p2

Avant de comprendre la pression différentielle, il est utile de distinguer les trois principales méthodes de mesure de pression : pression relative, pression absolue et pression différentielle.

La pression relative est la méthode la plus courante. Elle mesure une pression par rapport à la pression atmosphérique, aussi appelée pression ambiante. La pression des pneus d’une voiture est un exemple simple de pression relative : la valeur indiquée correspond à la pression ajoutée au-dessus de la pression atmosphérique.

La pression absolue est mesurée par rapport au vide absolu. Elle est indépendante des variations de la pression atmosphérique. Cette méthode est utilisée lorsque le point de référence doit rester stable, par exemple dans les applications de vide, les laboratoires, la météorologie, l’aviation ou certains procédés sensibles.

La pression différentielle, quant à elle, mesure la différence entre deux pressions appliquées. Elle ne donne pas directement la pression absolue ou relative d’un point, mais l’écart entre deux points du process.

Qu’est-ce que la pression différentielle ?

La pression différentielle correspond à la différence entre deux pressions, généralement appelées p1 et p2.

La formule est simple :

Δp = p1 – p2

Dans cette relation :

  • Δp est la pression différentielle ;
  • p1 est la pression mesurée au premier point ;
  • p2 est la pression mesurée au second point.

Si p1 est supérieure à p2, la pression différentielle est positive. Si p2 est supérieure à p1, la différence s’inverse selon la configuration de l’instrument.

Cette mesure est utile dès qu’un écart de pression renseigne directement sur l’état du système. Par exemple, lorsqu’un filtre se colmate, la pression en amont du filtre augmente par rapport à la pression en aval. La pression différentielle devient alors un indicateur clair de l’encrassement.

Pourquoi utiliser un manomètre différentiel ?

Il serait théoriquement possible d’installer deux manomètres classiques, un au point p1 et un au point p2, puis de calculer manuellement la différence. En pratique, cette approche est moins précise, moins rapide et moins adaptée aux applications industrielles.

Un manomètre différentiel mesure directement la différence entre les deux pressions. Il donne donc une lecture immédiate de la valeur utile pour le process, sans calcul manuel et sans interprétation approximative.

Cette approche offre plusieurs avantages majeurs : meilleure sensibilité, plage de mesure adaptée, prise en compte de la pression de travail et possibilités de configuration plus larges.

Une meilleure sensibilité aux faibles écarts de pression

Manomètre différentiel type 700.01

Les manomètres différentiels sont conçus pour détecter de très faibles différences de pression, parfois impossibles à observer avec deux manomètres standards.

Imaginons deux manomètres classiques installés de chaque côté d’un équipement fonctionnant autour de 10 bar. Une petite différence de 25 mbar pourrait être difficile à lire précisément sur deux cadrans séparés. Un manomètre différentiel, en revanche, est conçu pour afficher directement cette différence.

Dans certaines applications, il peut détecter une variation de l’ordre de 250 mmCE, soit environ 25 mbar. Le manomètre différentiel élimine ainsi le « bruit » lié aux pressions élevées de chaque côté et ne montre que l’information réellement utile : la Δp.

Une plage de mesure adaptée à l’application

 

Mesure du niveau de liquide dans un réservoir étanche

L’étendue de mesure d’un manomètre différentiel peut être très faible ou très élevée selon l’application.

Dans les systèmes de traitement de l’air ou HVAC, les plages peuvent descendre jusqu’à 0 … 25 Pa, car les différences de pression à surveiller sont très faibles. À l’inverse, certaines applications industrielles nécessitent des manomètres différentiels capables de fonctionner jusqu’à 1000 bar, notamment avec des technologies à tube manométrique.

Cette particularité est importante : la plage de pression différentielle peut être très faible, tandis que la pression de travail réelle du process peut être beaucoup plus élevée. Le manomètre doit donc être sensible à la différence de pression, tout en étant suffisamment robuste pour supporter les pressions statiques du système.

Pression différentielle et pression de travail : deux critères à ne pas confondre

La plage de pression différentielle et la pression de travail maximale sont deux paramètres distincts.

La plage différentielle correspond à la différence de pression que l’instrument doit mesurer et afficher. C’est l’échelle utile pour l’application.

La pression de travail correspond à la pression maximale que le système peut supporter de manière continue. Dans la plupart des applications de pression différentielle, la pression de travail est nettement supérieure à la plage Δp.

Cette distinction est essentielle lors du choix d’un manomètre différentiel. Un instrument peut avoir une plage différentielle très basse, par exemple pour mesurer quelques pascals, tout en devant résister à une pression de service beaucoup plus élevée.

Sans connaître la pression de travail maximale, il est impossible de sélectionner correctement un manomètre différentiel.

Options de raccordement, d’unités et de montage

 

Les applications de pression différentielle nécessitent souvent des configurations plus spécifiques que les manomètres standards.

Les raccords process peuvent être placés différemment selon l’application. Pour la surveillance de filtres, les raccordements en ligne sont fréquents. Pour les basses pressions dans les systèmes de traitement de l’air, des raccords cannelés pour flexible plastique sont souvent utilisés.

Les filetages peuvent également varier : raccords mâles au pas du gaz, comme G 1/4 ou G 1/2, ou raccords NPT, comme 1/4 NPT ou 1/2 NPT.

Les unités d’affichage peuvent aussi être adaptées à l’usage. Au-delà du bar, du psi ou des millimètres de colonne d’eau, un manomètre différentiel peut afficher :

  • des kilogrammes, livres ou gallons pour certaines mesures de niveau ;
  • des m³/s, SCFM ou GPM pour des applications de débit ;
  • des nœuds ou miles dans certaines applications aéronautiques avec tubes de Pitot.

L’intérêt du manomètre différentiel est donc de fournir directement une lecture dans l’unité réellement utile pour l’utilisateur.

Tableau de synthèse : pression relative, absolue et différentielle

 

Type de pressionRéférence de mesureExemple typiqueUtilité principale
Pression relativePression atmosphériquePneus, réseaux d’air comprimé, hydrauliqueMesurer une pression par rapport à l’environnement
Pression absolueVide absoluVide, laboratoire, météorologie, aviationMesurer une pression indépendante de l’atmosphère
Pression différentielleDifférence entre p1 et p2Filtre, niveau en réservoir fermé, débitSurveiller un écart de pression entre deux points

Quatre applications industrielles de la pression différentielle

La mesure de pression différentielle va bien au-delà d’une simple mesure de pression. Elle permet de transformer une différence de pression en information process exploitable.

Les quatre applications les plus courantes sont la surveillance de filtres, la mesure de niveau dans les réservoirs fermés, la mesure de débit et la surveillance de certains équipements hydrauliques.

1. Surveillance des filtres

La surveillance des filtres est l’une des applications les plus répandues de la pression différentielle.

Lorsqu’un filtre est propre, le fluide traverse l’élément filtrant avec une perte de charge faible. À mesure que le filtre se colmate, la résistance au passage du fluide augmente. La pression en amont du filtre devient alors plus élevée que la pression en aval. La pression différentielle augmente.

Cette augmentation de Δp permet de savoir quand le filtre doit être contrôlé, nettoyé ou remplacé.

Les applications concernées sont nombreuses :

  • filtres à huile industriels ;
  • filtres à air dans les turbines à gaz ;
  • filtres dans les installations d’eau et d’eaux usées ;
  • membranes de filtration ;
  • systèmes HVAC commerciaux et industriels ;
  • installations de traitement d’air.

Des manomètres différentiels comme les types 700.01 / 700.02, 732.51 ou 732.14 sont utilisés dans ce type d’application. Pour les très basses pressions dans les systèmes de traitement de l’air, des instruments de la série air2guide, comme l’A2G-10, ou le type 716.11, peuvent être adaptés.

Pour une surveillance à distance, un manomètre différentiel avec signal de sortie, comme l’A2G-15, permet d’intégrer l’état du filtre dans un système de supervision ou d’automatisation.

2. Mesure du niveau de liquide dans un réservoir fermé

La pression différentielle est également utilisée pour mesurer le niveau de liquide dans des réservoirs fermés ou pressurisés.

Dans un récipient ouvert, un simple manomètre peut souvent suffire pour calculer le niveau à partir de la pression hydrostatique. Mais dans un réservoir fermé contenant à la fois une phase liquide et une phase gazeuse, la pression dans l’espace de tête influence la mesure.

Pour obtenir le niveau réel, il faut soustraire la pression du côté basse pression, généralement le gaz ou la vapeur, à la pression du côté haute pression, liée à la colonne de liquide.

La pression différentielle permet donc d’isoler la pression due au niveau de liquide.

Cette approche est particulièrement utile pour :

  • réservoirs fermés ;
  • réservoirs pressurisés ;
  • cuves de process ;
  • réservoirs cryogéniques ;
  • réservoirs de gaz liquéfié ;
  • applications avec télémétrie de niveau.

Pour les réservoirs de gaz liquide, des manomètres cryogéniques comme les types 712.15 et 732.15 peuvent être utilisés. Ils peuvent être équipés de transmetteurs de niveau ou de pression de travail afin de fournir un signal de sortie exploitable par un système de télémétrie.

3. Mesure du débit dans une conduite

La pression différentielle est aussi un principe courant pour la mesure du débit.

Un élément primaire de débit, comme une plaque à orifice, une tuyère, un tube Venturi, une tuyère Venturi ou un débitmètre haute précision de type FlowPak FLC-HHR-FP, crée un rétrécissement dans la conduite. Le fluide passe alors d’un diamètre amont plus grand à un diamètre aval plus petit.

Ce rétrécissement provoque une chute de pression. Cette chute de pression est liée au débit du fluide. En utilisant la relation de Bernoulli, il est possible de relier la pression différentielle à la vitesse d’écoulement.

La combinaison d’un élément primaire de débit et d’un instrument de mesure de pression différentielle constitue ainsi une solution fiable pour mesurer le débit dans une conduite.

Cette méthode est utilisée dans de nombreux environnements industriels :

  • réseaux de process ;
  • conduites de gaz ;
  • circuits vapeur ;
  • installations d’eau ;
  • applications chimiques ;
  • bancs d’essai ;
  • systèmes énergétiques.

4. Surveillance de tête de forage et couple hydraulique

Dans certains systèmes hydrauliques, un manomètre différentiel à tube manométrique peut être utilisé pour évaluer le couple de sortie de moteurs à déplacement positif.

Le principe consiste à mesurer la perte de charge entre les côtés pression et retour de l’équipement pendant son fonctionnement. Cette différence de pression permet d’estimer le couple généré par le moteur hydraulique.

Ce type de mesure est utilisé dans certaines applications de forage ou d’entraînement hydraulique, où la surveillance du couple permet de suivre l’effort mécanique transmis par le système.

L’intérêt est de disposer d’une information indirecte mais exploitable, à partir de la différence de pression mesurée sur le circuit hydraulique.

Comment choisir un manomètre de pression différentielle ?

Le choix d’un manomètre différentiel dépend de plusieurs critères. Comme pour un manomètre standard, il ne suffit pas de regarder la plage de mesure. L’application, la pression de travail, le fluide, le montage et les options de signal doivent aussi être pris en compte.

Une sélection correcte permet d’obtenir une mesure fiable, durable et adaptée aux contraintes réelles du process.

1. Définir la plage de pression différentielle

La première question concerne la plage Δp à mesurer.

Il faut déterminer la différence de pression que l’instrument doit afficher. Cette valeur dépend directement de l’application : quelques pascals dans un système de traitement d’air, plusieurs millibars pour un filtre, ou des valeurs beaucoup plus élevées dans certaines applications industrielles.

La plage doit être suffisamment précise pour détecter les variations utiles, sans être trop large. Une plage mal choisie peut rendre la lecture difficile ou réduire la précision de surveillance.

2. Vérifier la pression de travail maximale

La pression de travail maximale est un critère critique.

Même si l’instrument mesure une faible pression différentielle, il peut être exposé à une pression statique élevée des deux côtés. Le manomètre doit donc être capable de résister à cette pression pendant une durée prolongée.

Ce point est particulièrement important dans les applications de niveau, de débit ou de filtration où la pression du système peut être élevée, alors que la différence mesurée reste faible.

3. Identifier le fluide et les parties en contact avec le fluide

Le fluide de process influence directement le choix des matériaux.

Dans un manomètre standard, les parties en contact avec le fluide sont généralement limitées au tube manométrique et au raccord process. Dans un manomètre différentiel, selon la technologie, plusieurs composants peuvent être exposés au fluide dans une ou deux chambres de mesure.

Il faut donc vérifier la compatibilité avec :

  • liquides ;
  • gaz ;
  • vapeur ;
  • fluides corrosifs ;
  • milieux chargés ;
  • oxygène ;
  • gaz acides ;
  • fluides à température élevée.

Les milieux corrosifs peuvent nécessiter de l’acier inoxydable ou des matériaux spéciaux. Les applications oxygène peuvent nécessiter un instrument dégraissé. Les services de gaz acide peuvent nécessiter une conformité spécifique, par exemple selon les exigences NACE.

4. Adapter le manomètre à l’application

Le choix du manomètre différentiel dépend fortement de l’usage prévu.

Pour la surveillance d’un filtre, l’instrument doit être lisible et éventuellement équipé d’un contact ou d’un signal de sortie. Pour une mesure de niveau, la robustesse, la pression de travail et le montage sont prioritaires. Pour une mesure de débit, l’échelle peut être directement graduée en unité de débit. Pour une application hydraulique, la résistance mécanique et la plage de pression sont déterminantes.

Chaque application impose donc ses propres exigences.

5. Choisir le type de montage

Les manomètres différentiels peuvent être plus volumineux et plus lourds que des manomètres standards. Certains modèles peuvent atteindre des masses importantes, jusqu’à plusieurs kilogrammes selon la technologie et la configuration.

Le montage doit donc être choisi avec soin :

  • montage mural ;
  • bride avant ;
  • bride arrière ;
  • montage sur tube ;
  • support Barton ;
  • support en H ou en C pour les applications de niveau ;
  • raccordements en ligne ;
  • raccords pour flexible en plastique dans les basses pressions.

Un bon montage facilite la lecture, la maintenance et la sécurité d’utilisation.

6. Prévoir les options de signal et d’automatisation

Un manomètre différentiel peut être purement mécanique, mais il peut aussi intégrer des fonctions utiles pour l’automatisation.

Selon l’application, il peut être équipé :

  • de contacts électriques ;
  • d’un signal de sortie ;
  • d’un transmetteur intégré ;
  • d’un manifold ;
  • de vannes d’arrêt ;
  • d’une dérivation pour égalisation de pression ;
  • d’une échelle spécifique à l’application.

Ces options permettent d’intégrer la mesure Δp dans un système de contrôle, de déclencher une alarme, de surveiller un filtre à distance ou de transmettre une information de niveau ou de débit.

Tableau de sélection d’un manomètre différentiel

 

CritèreQuestion à poserImpact sur le choix
Plage ΔpQuelle différence de pression faut-il mesurer ?Détermine l’échelle utile
Pression de travailQuelle pression maximale le système peut-il atteindre ?Détermine la résistance mécanique
FluideQuel liquide ou gaz entre en contact avec l’instrument ?Détermine les matériaux
ApplicationFiltre, niveau, débit, hydraulique ?Détermine la technologie et l’échelle
MontageOù et comment l’instrument sera-t-il installé ?Détermine les raccords et supports
SignalFaut-il une lecture locale ou une transmission à distance ?Détermine les options électriques
EnvironnementTempérature, corrosion, vibrations, extérieur ?Détermine la protection nécessaire

Les technologies utilisées en mesure de pression différentielle

 

La mesure de pression différentielle peut être réalisée avec plusieurs technologies. Le choix dépend de la plage de mesure, de la pression de travail, du fluide, de la robustesse requise et de l’application.

Les technologies courantes incluent :

  • piston ;
  • piston et membrane ;
  • mouvement magnétique sans frottement ;
  • tube manométrique ;
  • membrane ;
  • double membrane ;
  • capsule ;
  • ressort de compression avec membrane.

Chaque technologie possède ses avantages. Certaines sont adaptées aux faibles pressions, d’autres aux fortes pressions de travail, aux milieux corrosifs, aux applications de filtration ou aux mesures de niveau.

Les soufflets peuvent également exister dans certains principes de mesure, mais ils sont plus sensibles aux pics de pression. Dans les applications de niveau de liquide, une technologie à membrane peut être plus adaptée pour améliorer la robustesse.

Pourquoi la pression différentielle est importante pour la maintenance préventive ?

La pression différentielle est un indicateur très utile pour la maintenance préventive. Elle permet de détecter une dérive du process avant qu’elle ne devienne une panne.

Dans un filtre, une Δp qui augmente signale un encrassement. Dans un système de ventilation, une perte de charge anormale peut indiquer un filtre saturé ou une obstruction. Dans une conduite, une variation de Δp peut révéler une modification du débit. Dans un réservoir fermé, une mesure différentielle incorrecte peut signaler un problème de ligne, de niveau ou de pression de tête.

En ajoutant un signal de sortie ou un contact, il devient possible de déclencher une alarme, de planifier une intervention ou de transmettre la mesure vers un système de supervision. La pression différentielle devient alors un outil d’optimisation du fonctionnement et de réduction des arrêts non planifiés.

Erreurs fréquentes lors du choix d’un manomètre différentiel

Plusieurs erreurs peuvent compromettre la fiabilité de la mesure.

La première consiste à choisir uniquement la plage Δp sans vérifier la pression de travail maximale. Un instrument peut être suffisamment précis pour mesurer la différence, mais insuffisant pour supporter la pression statique du process.

La deuxième erreur consiste à négliger la compatibilité du fluide. Selon la technologie, davantage de composants peuvent être en contact avec le fluide qu’avec un manomètre standard.

La troisième erreur consiste à oublier le montage. Un instrument lourd ou volumineux nécessite un support adapté, surtout dans les applications avec vibrations ou contraintes mécaniques.

La quatrième erreur consiste à choisir une unité ou une échelle inadaptée. Dans certaines applications, une échelle en mbar, mmCE, m³/h, gallons ou niveau de remplissage peut être plus utile qu’une échelle classique en bar.

La cinquième erreur consiste à ne pas prévoir de manifold ou de dérivation d’égalisation lorsque l’application l’exige. Ces accessoires facilitent l’installation, la mise en service, la maintenance et la protection de l’instrument.

Conclusion

 

La pression différentielle mesure la différence entre deux pressions appliquées. Sa formule est simple : Δp = p1 – p2. Mais ses applications industrielles sont nombreuses et essentielles.

Elle permet de surveiller l’encrassement d’un filtre, de mesurer le niveau dans un réservoir fermé, de déterminer un débit à partir d’un élément primaire ou d’évaluer le couple d’un moteur hydraulique. Dans chaque cas, la différence de pression devient une information process directement exploitable.

Pour choisir un manomètre différentiel, il faut tenir compte de la plage Δp, de la pression de travail maximale, du fluide, de l’application, du montage, des matériaux et des options de signal. Un choix adapté améliore la fiabilité de la mesure, la sécurité de l’installation et l’efficacité de la maintenance.

La mesure de pression différentielle peut être réalisée avec différentes technologies et configurations selon l’application. Le choix du bon instrument dépend toujours de la pression de travail, de la plage Δp, du fluide, du montage et des exigences de surveillance ou d’automatisation.

FAQ

1. Qu’est-ce que la pression différentielle ?

La pression différentielle est la différence entre deux pressions mesurées en deux points d’un système. Elle est souvent appelée delta p ou Δp.

2. Quelle est la formule de la pression différentielle ?

La formule est Δp = p1 – p2, où p1 est la pression au premier point et p2 la pression au second point.

3. À quoi sert un manomètre différentiel ?

Un manomètre différentiel sert à mesurer directement l’écart de pression entre deux points. Il est utilisé pour surveiller les filtres, les niveaux de liquide en réservoir fermé, les débits ou certains équipements hydrauliques.

4. Pourquoi utiliser un manomètre différentiel plutôt que deux manomètres classiques ?

Un manomètre différentiel mesure directement la différence de pression avec une meilleure sensibilité. Il évite les calculs manuels et permet de détecter de faibles écarts difficiles à lire sur deux manomètres standards.

5. Comment la pression différentielle indique-t-elle l’état d’un filtre ?

Lorsqu’un filtre se colmate, la pression en amont augmente par rapport à la pression en aval. La pression différentielle augmente donc progressivement et indique l’encrassement du filtre.

6. Comment mesurer le niveau dans un réservoir fermé avec la pression différentielle ?

Dans un réservoir fermé, il faut soustraire la pression de l’espace gazeux à la pression hydrostatique du liquide. La pression différentielle permet d’obtenir le niveau réel du liquide.

7. La pression différentielle peut-elle mesurer un débit ?

Oui. Avec un élément primaire comme une plaque à orifice, un tube Venturi ou un FlowPak, la chute de pression créée dans la conduite peut être reliée au débit du fluide.

8. Quels critères prendre en compte pour choisir un manomètre différentiel ?

Il faut vérifier la plage Δp, la pression de travail maximale, le fluide, les matériaux, le type d’application, le montage, les unités d’affichage et les options de signal ou d’automatisation.

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.