• application sanitaire
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

application sanitaire

Sondes de température sanitaires : la clé pour un environnement hygiénique parfait dans l’industrie agroalimentaire

Stéphane Peyrache | Applications, Général

Une mesure précise de la température et une surveillance fiable dans toute une installation de production alimentaire permettent de créer un environnement plus hygiénique, empêchant la prolifération de bactéries nocives. Salmonelle dans les kits …

Continuer à lire...

Sonde à résistance bobinée ou couche mince : quelle est la meilleure ?

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

De nombreux process industriels dépendent du bon fonctionnement soit d'une sonde à résistance en exécution bobinée, soit d’une sonde en exécution couche mince, pour assurer des opérations efficaces et sûres. Ces deux types de sondes à résistance ont des …

Continuer à lire...

Comment réduire le risque de contamination d’un process alimentaire ?

Pierre Forestier | Applications, Général

La pureté des produits est une affaire sérieuse pour l'industrie alimentaire et des boissons. Comment combiner une mesure précise de la pression avec une connectivité numérique avancée tout en éliminant les risques de contamination éventuelle dus au liquide de …

Continuer à lire...

Les montages sur séparateur à membrane avec raccord TRI-CLAMP® sont compatibles avec NovAseptic®.

Stéphane Peyrache | Savoir-faire

Dans les applications sanitaires, les montages sur séparateur assurent une surveillance sûre et précise de la pression du process. C'est pourquoi WIKA propose également des assemblages soudés de séparateur et d'instrument de mesure avec raccord TRI-CLAMP® pour …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales