Les lits d’hôpital équipés de systèmes de pesée intégrés deviennent un élément clé du suivi des patients. En intégrant directement des capteurs de force pour lits d’hôpital dans la structure du lit, les équipes soignantes peuvent suivre …
capteur de force
Comment construire des balances ?
Betty Pic | Général, Know-howLors d’une opération de pesée, on mesure la force poids, généralement à l’aide de balances. La masse peut être déterminée de deux façons : de manière comparative ou directe. Dans la mythologie romaine, la déesse de la Justice, Justice, symbolise …
Surveillance des ponts à haubans : le rôle clé des capteurs de force
Betty Pic | Applications, GénéralLes ponts à haubans enjambent les routes, les vallées, les rivières et les détroits du monde entier. Ils transportent d'innombrables véhicules 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur stabilité dépend essentiellement de la capacité de charge permanente des câbles …
Boues d’épuration : Utilisation de la mesure de force pour surveiller le process d’épaississement
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes stations d'épuration produisent les boues d'épuration lors du traitement des eaux usées. Plus elles assèchent ces boues, mieux elles les utilisent en aval. Les épaississeurs assurent le traitement de base des boues. Une mesure fiable de la force dans le …
Solutions de mesure de force pour les équipements de levage et de manutention
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireDans un monde où la sécurité et l’efficacité opérationnelle sont devenues des impératifs absolus, les solutions de mesure de force jouent un rôle central dans l’industrie du levage et de la manutention. Que vous soyez chef de produit, ingénieur en recherche …