• Capteur de niveau
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Capteur de niveau

Indicateur de niveau : mesure et surveillance des niveaux de fluide dans les réservoirs de stockage de production

Betty Pic | Applications, Général

Les sites de production en amont utilisent des réservoirs fermés pour le stockage temporaire de pétrole brut, d’eau de production et de condensats de gaz, après séparation des phases. WIKA propose une gamme complète d’instruments pour la mesure et le …

Continuer à lire...

Mesure gravimétrique du niveau de remplissage dans les réservoirs

Pierre Forestier | Applications, Général
Gravimetric level measurement on silos and tanks

Dans les industries pharmaceutique , agro-alimentaire et des matériaux de construction, le poids est mesuré partout, sur les réservoirs et silos, sur les plateformes et systèmes de dosage, jusqu’aux balances de cuisine et de salle de bain. Dans …

Continuer à lire...

Industrie pharmaceutique : Contrôle de niveau par pression différentielle

Pierre Forestier | Applications, Général

Dans de nombreux process de l'industrie pharmaceutique, un contrôle fiable du niveau est indispensable. De nombreuses solutions sont disponibles pour cette tâche. Pour le contrôle du niveau dans la préparation des milieux de culture, par exemple, un fabricant …

Continuer à lire...

Quels sont les avantages d’un boîtier de raccordement pour les transmetteurs de pression immergeables ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Pour la mesure de niveau, un boîtier de raccordement pour transmetteur de pression immergeable est un accessoire discret et simple. Grace à lui, les coûts d'installation de certains emplacements de mesure peuvent être considérablement réduits. Les capteurs …

Continuer à lire...

Un accessoire indispensable pour la fixation des transmetteurs de pression immergeables

Pierre Forestier | Savoir-faire

La mesure de niveau avec un transmetteur de pression immergeable est un process simple : Le capteur est descendu par son câble dans une cuve ou un plan d'eau. Dans certains cas, des accessoires facilitent l'installation, par exemple une pince de fixation de câble.  …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales