L'industrie des engrais impose des exigences extrêmement élevées en matière d'instrumentation de process. Les réacteurs à décalage et les reformeurs de méthane à vapeur utilisent des catalyseurs, des pressions élevées et des températures extrêmes pour …
Capteur de pression
Transformer l’hydrogène en kilomètres
Philippe Bertrand | PressionLes véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) alimentés en hydrogène sont à la fois respectueux du climat et puissants. La demande croissante pour ces véhicules à zéro émission se concentre actuellement avant tout sur les véhicules utilitaires. En …
L’état d’un capteur toujours visible grâce à sa fonction IO-Link et de diagnostic
Pierre Forestier | Savoir-faireL'instrument de mesure fonctionne-t-il toujours comme il le devrait ? Les capteurs de pression avec fonction IO-Link et diagnostic intégrée fournissent des informations sur leur état en un coup d'œil. Ce que cela signifie en détail peut être illustré à l'aide …
Défaillance de capteur de pression due à l’eau ou à l’humidité
Pierre Forestier | PressionLa pénétration d'humidité est l'une des causes les plus courantes de défaillance des capteurs de pression. L'humidité peut rapidement corroder les connexions électriques internes ou le circuit imprimé, ce qui peut entraîner une dérive en sortie ou une panne …
Étude de cas : Un capteur de pression personnalisé résiste à un environnement agressif de gaz chlorés
Philippe Bertrand | PressionUn leader d’équipements et services de fluides industriels avait des difficultés importantes sur une application spécifique d’un de ses utilisateurs finaux. L'environnement difficile - gaz chloré à haute température pour la production de fibres optiques - …