• Chimie
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Chimie

TEST : votre entreprise chimique est-elle prête pour l’hydrogène ?

Betty Pic | Applications, Général

Malgré les barrières qui se dressent pour obtenir une économie de l'hydrogène mature, la voie se précise lentement. Ce test de 17 questions révélera où en est votre entreprise dans ce voyage. Le gouvernement investit des milliards pour faire de l'économie …

Continuer à lire...

Guide pour choisir son manomètre inox en version de sécurité

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les manomètres en version de « sécurité » en acier inoxydable sont d'une grande importance, en particulier pour les process critiques de l'industrie de transformation. Ils sont recommandés, par exemple, pour les applications avec des fluides agressifs et/ou des …

Continuer à lire...

Technologies de mesure pour une économie de l’hydrogène

Pierre Forestier | Applications, Général

La perméation et la fragilisation sont des problèmes qui empêchent de réaliser une infrastructure hydrogène viable et mature. Pour les capteurs de pression et de température, l'utilisation de matériaux qui protègent contre ces conditions est la clé de la …

Continuer à lire...

La dépense énergétique comme facteur clé du transport et du stockage de l’hydrogène

Pierre Forestier | Applications, Général

L'hydrogène est la clé de la décarbonation, dans l'industrie chimique comme dans les pays développés. Cependant, bien qu'il soit relativement facile et bon marché à produire, le H2 pur est notoirement difficile à transporter et à stocker. La plupart des …

Continuer à lire...

Le danger des fuites d’hydrogène et comment minimiser le risque

Pierre Forestier | Applications, Général

Les fuites sont un problème pernicieux dans les gazoducs. Comme l'hydrogène peut s'échapper encore plus facilement que le méthane par les moindres trous, fissures et soudures imparfaites, le transport et le stockage éventuel de ce gaz constituent l'un des …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales