• Chimie
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Chimie

Production de pesticides : haute sécurité avec 2 systèmes de mesure de pression.

Pierre Forestier | Applications, Général

Les exigences élevées imposées aux pesticides et à leur production se reflètent également dans la mesure de la pression dans le process. Un client de WIKA a donc complété l'instrumentation électronique pour la surveillance de la pression par une deuxième …

Continuer à lire...

Montages sur séparateur, la précision durable pour vos process sous vide

Pierre Forestier | Applications, Général

Dans un process sous vide, un montage sur séparateur doit relever un défi majeur : il doit fournir un résultat de mesure fiable, même lorsque la pression baisse et la température augmente simultanément. L'exemple d'une entreprise chimique produisant de …

Continuer à lire...

Production de matières plastiques à 330°C, sécurisez vos mesures de pression !

Pierre Forestier | Applications, Général

La mesure de la pression dans la production de PBAT, un plastique biodégradable, est confrontée à un défi particulier : des températures jusqu'à 330 °C règnent dans le process. Pour un producteur de PBAT, WIKA a donc conçu le transmetteur de process modèle …

Continuer à lire...

Comment un arrête-flammes protège-t-il les réservoirs des camions vidangeurs d’eaux usées ?

Pierre Forestier | Applications

Dans les régions densément peuplées, les réseaux d'égouts acheminent les eaux usées vers les stations d'épuration. Dans les zones rurales, en revanche, ces infrastructures font souvent défaut. Les eaux usées des ménages s'écoulent dans des fosses septiques …

Continuer à lire...

Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.

Pierre Forestier | Applications

  La population mondiale devrait atteindre 10,9 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle. Cette pression pousse les producteurs à augmenter le rendement des cultures, ce qui constitue une approche plus écologique de la production alimentaire que la …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales