• Conditions d’utilisation
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Conditions d’utilisation

Production de matières plastiques à 330°C, sécurisez vos mesures de pression !

Pierre Forestier | Applications, Général

La mesure de la pression dans la production de PBAT, un plastique biodégradable, est confrontée à un défi particulier : des températures jusqu'à 330 °C règnent dans le process. Pour un producteur de PBAT, WIKA a donc conçu le transmetteur de process modèle …

Continuer à lire...

Différence entre la mesure de pression relative et la mesure de pression absolue

Pierre Forestier | Savoir-faire
Différence entre la mesure de pression relative et la pression absolue

  La question de savoir ce qui différencie la mesure de pression absolue par rapport à la mesure de pression relative est récurrente. D’un point de vue purement théorique, il est assez facile de répondre : en pression relative, on mesure une valeur de …

Continuer à lire...

Etalonnage avec des instruments portables dans les zones dangereuses

Nicolas Chevin | Applications

Quand on regarde bien, la plupart des installations industrielles constituent une zone dangereuse car b eaucoup de matériaux nécessaires au fonctionnement du process , ainsi qu’aux produits finis , sont inflammables ou explosifs . Et plus ces  …

Continuer à lire...

Nouveau concept pour les doigts de gant : ScrutonWell ®

Sébastien Réaux | Température
NEW ScrutonWell® design

Pour éviter tout dommage d’un doigt de gant suite aux contraintes mécaniques subies lors de son utilisation, il est recommandé pour les conditions d’exploitation critiques de réaliser un calcul de stress selon ASME PTC 19.3 TW-2010. En cas de résultat …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales