• Hydrostatique
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Hydrostatique

Surveillance de niveau dans les cuves de lait à l’aide d’un transmetteur de process

Pierre Forestier | Applications, Général

La surveillance de niveau à l'aide d'un transmetteur de process avec membrane affleurante est une option pour les applications dans l'industrie alimentaire. Il est très précis et convient en même temps aux cuves aseptiques. Un fabricant de produits laitiers (lait, …

Continuer à lire...

Domaines d’application pour les capteurs de pression 1 – capteur de pression absolue par rapport au capteur de pression relative

Pierre Forestier | Savoir-faire
capteur de pression absolue ou relative

L'utilisateur est souvent confronté à la question: quel type de capteur de pression dois-je utiliser - un capteur de pression absolue ou relative ? De la transformation des aliments aux usines pétrochimiques, au moulage par injection plastique et à de …

Continuer à lire...

Mesure de niveau dans la production d’eau potable et traitement des eaux usées

Guy Deiber | Applications

La nouvelle brochure " Mesure de niveau dans l'eau potable et le traitement des eaux usées " offre un aperçu complet des applications typiques de mesure de niveau dans l'industrie de l'eau potable et des eaux usées . De nombreux exemples …

Continuer à lire...

Qu’est-ce qu’une sonde de niveau / un transmetteur de pression submersible ?

Philippe Bertrand | Savoir-faire

  Le transmetteur de pression submersible, parfois aussi appelé sonde de niveau, est un modèle particulier de capteur de pression utilisé pour la mesure de niveau dans les réservoirs, les puits et forages. Pour les mesures de niveau, la sonde de niveau est …

Continuer à lire...

Comment mesurer le niveau d’un liquide dans un réservoir ou comment la mesure de niveau hydrostatique fonctionne-t’elle ?

Philippe Bertrand | Savoir-faire

Le niveau d'un liquide tel que l'eau ou l'huile dans un réservoir ou un récipient peut être mesurée indirectement par la pression hydrostatique de la «colonne de liquide». La pression hydrostatique sous une colonne de liquide statique augmente directement avec …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales