• industrie 4.0
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

industrie 4.0

Digitalisation : Des normes communes pour l’industrie 4.0

Betty Pic | Général, Savoir-faire
Digitalisation: Common standards for Industry 4.0

Pour faire progresser la digitalisation dans l’Industrie 4.0 et la mettre en œuvre concrètement, des fabricants de composants, de systèmes et d’installations ainsi que des exploitants d’installations se sont regroupés au sein du « Digital Data Chain …

Continuer à lire...

Utiliser l’IIoT dans un vignoble pour optimiser la protection contre le gel

Pierre Forestier | Applications, Général
An IIot solution in the vineyard optimises frost protection for the vines.

Le changement climatique donne beaucoup de fil à retordre aux viticulteurs. Les événements climatiques imprévus tels que les gelées tardives ou les fortes pluies peuvent provoquer des pertes massives de récolte. Il en va de même pour les périodes prolongées de …

Continuer à lire...

L’IoT industriel et solutions de mesure intelligentes.

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Avec un portefeuille complet de capteurs intelligents, de logiciels cloud et même de formation du personnel, WIKA est un leader dans le partenariat avec les entreprises pour faire passer leurs applications au niveau supérieur : L' industrie 4.0. WIKA est connu …

Continuer à lire...

Des usines intelligentes avec des solutions de mesure IO-Link pour la pression, la température, le débit

Pierre Forestier | Applications, Général

La famille des instruments de mesure WIKA avec IO-Link - capteurs de pression, de température et de débit - permet la surveillance à distance et le contrôle des process des machines intelligentes dans les usines 4.0. L’IO-Link a révolutionné la …

Continuer à lire...

TEST : votre entreprise chimique est-elle prête pour l’hydrogène ?

Betty Pic | Applications, Général

Malgré les barrières qui se dressent pour obtenir une économie de l'hydrogène mature, la voie se précise lentement. Ce test de 17 questions révélera où en est votre entreprise dans ce voyage. Le gouvernement investit des milliards pour faire de l'économie …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales