• Instruments de mesure
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Instruments de mesure

Dessalement de l’eau de mer : une technologie de pointe au service de l’eau potable

Betty Pic | Applications, Général
WIKA supports operators of seawater desalination plants as a solution partner.

Le dessalement de l’eau de mer joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement mondial en eau potable et en eau industrielle. Face à la demande croissante, notamment dans les régions arides, les acteurs du secteur multiplient les constructions d’installations. …

Continuer à lire...

L’IoT industriel et solutions de mesure intelligentes.

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Avec un portefeuille complet de capteurs intelligents, de logiciels cloud et même de formation du personnel, WIKA est un leader dans le partenariat avec les entreprises pour faire passer leurs applications au niveau supérieur : L' industrie 4.0. WIKA est connu …

Continuer à lire...

Comment surveiller le niveau des réservoirs de gaz liquéfiés ?

Pierre Forestier | Niveau, Produits

Dans le passé, la surveillance du niveau de remplissage des réservoirs de gaz liquide à l'aide de la pression différentielle a toujours été un défi. En effet, les fabricants de réservoirs devaient construire leurs propres systèmes de mesure afin d'enregistrer …

Continuer à lire...

Des montages sur séparateur pour une mesure de débit stable en eaux profondes.

Pierre Forestier | Applications

Les montages sur séparateur permettent d'adapter les instruments de mesure aux conditions les plus extrêmes. L'extraction de pétrole et de gaz naturel en haute mer en est un exemple. Pour les entreprises offshore de ce secteur, nous avons travaillé avec une …

Continuer à lire...

Manomètre hygiénique : Avec l’IP68 pas d’inquiétude pour le nettoyage extérieur.

Pierre Forestier | Pression, Produits

Dans l'industrie pharmaceutique, la protection des principes actifs et des médicaments contre la contamination est une priorité absolue. Par conséquent, un nettoyage approfondi de l'équipement après chaque lot est indispensable. Cependant, son efficacité dépend …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales