• Manomètre
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Manomètre

WIKA personnalise des manomètres Direct Drive pour des systèmes d’oxygène aérospatiaux et militaires

Pierre Forestier | Applications

Avec une seule pièce mobile, les manomètres Direct Drive sont extrêmement compacts, robustes et fiables. Ce sont ces caractéristiques qui les rendent idéaux pour les applications de sécurité critiques, comme les systèmes d'oxygène des avions et des …

Continuer à lire...

Le manomètre en alliage de cuivre rempli de liquide de WIKA offre une durabilité, une précision et une durée de vie inégalées.

Pierre Forestier | Pression

De nos jours, une grande variété de manomètres est utilisée pour effectuer des mesures dans l’industrie. Les manomètres en alliage de cuivre remplis de liquide sont populaires pour leur durabilité et leur précision. Les applications des manomètres en laiton …

Continuer à lire...

Les avantages concrets des manomètres « Process »

Pierre Forestier | Applications

Les industries de transformation s'appuient sur des instruments de pression pour des opérations sûres et efficaces. Les manomètres de process offrent des performances, une fiabilité et une sécurité exceptionnelles, même dans les conditions les plus difficiles.  …

Continuer à lire...

Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres

Pierre Forestier | Pression

La défaillance d’un manomètre peut être attribuée à une ou plusieurs de ces huit raisons : vibrations mécaniques, pulsations, température extrême, pic de pression, surpression, corrosion, colmatage, et mauvaise manipulation. Les manomètres font …

Continuer à lire...

Comment choisir un manomètre

Pierre Forestier | Pression

De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans le choix d’un manomètre industriel. En se posant les bonnes questions concernant la taille, la température, l'application, le fluide, la pression, le raccord process et le délai de livraison, les acheteurs …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales