• manomètre basse pression
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

manomètre basse pression

Qu’est-ce qu’un manomètre à membrane et comment fonctionne-t-il ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

La membrane flexible d'un manomètre à membrane, un manomètre industriel spécifique, lui confère plusieurs avantages par rapport aux manomètres à tube manométrique standard et aux manomètres à capsule. Un manomètre à membrane utilise une membrane …

Continuer à lire...

Manomètres basse pression : Pour les mesures de pression très basses et au vide

Sandrine Beaufils | Pression

  Pour mesurer avec précision une pression inférieure à 600 mbar, les manomètres mécaniques utilisent un élément de mesure à capsule. Les manomètres à capsule se retrouvent dans les applications qui fonctionnent au vide ou à des pressions aussi …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales