• mesure de la température
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

mesure de la température

Thermocouple Type E ou Pt1000 : quelle technologie choisir pour mesurer à -253 °C dans l’hydrogène liquide ?

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

Mesurer la température à des niveaux aussi extrêmes que -253 °C, soit la température d’ébullition de l’hydrogène liquide à pression atmosphérique, est un véritable défi technologique. Dans ce contexte cryogénique, chaque détail compte : la …

Continuer à lire...

Quelle sonde de température pour optimiser le pilotage d’un système HVAC ?

Betty Pic | Général, Savoir-faire

Dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), la précision des mesures de température n’est pas un luxe : c’est une nécessité. Elle conditionne non seulement le confort thermique, mais aussi l’efficacité énergétique, la régulation …

Continuer à lire...

Sondes de température sanitaires : la clé pour un environnement hygiénique parfait dans l’industrie agroalimentaire

Stéphane Peyrache | Applications, Général

Une mesure précise de la température et une surveillance fiable dans toute une installation de production alimentaire permettent de créer un environnement plus hygiénique, empêchant la prolifération de bactéries nocives. Salmonelle dans les kits …

Continuer à lire...

Les biocarburants : Des profils thermiques précis pour la production

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

Les biocarburants jouent un rôle de plus en plus important dans le mix énergétique mondial. Ils contribuent de manière significative à la lutte contre le changement climatique, et favorisent également une économie plus durable. La production de biocarburants …

Continuer à lire...

Sondes de température résistantes pour incinérateur

Stéphane Peyrache | Applications, Général
Inceneritori di rifiuti

Le choix des sondes de température est crucial pour assurer le bon fonctionnement d'un incinérateur. La combustion de matériaux tels que les enveloppes en plastique, le polystyrène, le PVC et d'autres polymères synthétiques génère des gaz hautement …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales