Les centrales hydrauliques s'appuient sur un système intégré de capteurs pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des machines lourdes. La gamme de transmetteurs et de pressostats personnalisables de WIKA, avec ses options de données à distance, est …
mesure de pression
Partenariat réussi : capteurs de pression OEM de haute qualité et un service rapide et fiable
Pierre Forestier | ApplicationsEtude de cas : Fatigué de la mauvaise qualité et des problèmes de livraison de son fournisseur de capteurs de pression, une entreprise technologique de premier plan dans le secteur agricole s'est tournée vers WIKA pour obtenir des instruments et un service fiables. …
Découpe au jet d’eau, la précision avec un transmetteur haute pression
Pierre Forestier | Pression, ProduitsUn transmetteur de pression est essentiel pour la découpe au jet d'eau, une méthode très efficace et abordable pour découper une large gamme de matériaux. Le transmetteur de haute pression HP-2 de WIKA permet une surveillance de haute précision à des …
Industrie pharmaceutique : Contrôle de niveau par pression différentielle
Pierre Forestier | Applications, GénéralDans de nombreux process de l'industrie pharmaceutique, un contrôle fiable du niveau est indispensable. De nombreuses solutions sont disponibles pour cette tâche. Pour le contrôle du niveau dans la préparation des milieux de culture, par exemple, un fabricant …
Trois raisons d’utiliser un manomètre à membrane
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLorsque les manomètres standards atteignent leurs limites, l'industrie du process peut utiliser des manomètres à membrane pour mesurer les basses pressions et se protéger contre les surpressions dans tous les types d'applications, y compris celles qui utilisent des …